Die Alternative zu Trapezgewinden

Wir haben es getestet: Mehr Laufruhe, weniger Vibration

Alternative Trapezgewinde
  • Engere Fertigungstoleranzen
  • Abgerundete Zähne
  • Optimierter Flankenwinkel und die für Kunststoffmuttern
  • Optimierte Asymmetrie im Vergleich zur DIN 103.

Die alternativen dryspin Gewindeabmessungen zur DIN 103 im Überblick

Verschleißtest: Die Abmessung Ds10x3 schlägt Wettbewerber und Trapezgewinde

Gewindetechnik
Gewindetechnik
Gewindetechnik

dryspin me right round: Engere Fertigungstoleranzen = Verbesserung um Faktor 3

Engere Fertigungstoleranzen

Bis zu 25 % weniger Verschleiß: dryspin schlägt Trapezgewinde und Wettbewerber

25 % geringerer Verschleiß


Leise, vibrationsfrei und höhere Geschwindigkeiten dank abgerundeter Zahnflanken

Geräuscharmer und vibrationsfreier Lauf

100 % Schmier- und wartungsfrei: Geeignet für langlebige Anwendungen

Schmierfreie Alternative

Bis zu 30 % längere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie

Korrosionsfreie Spritzguss Gewinde

Schnelle Prozesse und kurze Lieferzeiten ab Stückzahl 1

Schnelle Prozesse

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung