Change Language :

Für besonders günstige Integration
Kabeltrommel im igus Design, mit reduziertem Wartungsaufwand und gleichzeitig optimalem Schutz der geführten Leitungen. Vorgesehen zur Integration in bestehende Strukturen und damit ohne eigenes Gehäuse auf den technologischen Kern reduziert, um Gewicht, Platz und nicht zuletzt Kosten zu sparen.
Die e-spool flex light ist die igus Variante einer Kabeltrommel ohne Schleifring. Die Leitung wird immer sicher durch eine Durchführung geleitet um zu garantieren, dass sie auch jederzeit ordentlich aufgewickelt wird. Für Leitungsdurchmesser von 5 mm bis zu 15 mm und Auszugslängen von 3 bis zu 25 m.
| Art.-Nr. | SPFL.120.07.01.SP | SPFL.200.08.01.SP | SPFL.250.08.01.SP | SPFL.250.11.01.SP | SPFL.250.15.01.SP | SPFL.450.08.01.SP | SPFL.450.11.01.SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitungsdurchmesser | 5 - 7 mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 8 - 11 mm | 11 - 15 mm | 5 - 8 mm | 8 - 11 mm |
| Auszugslänge | 3 m | 7 m | 15 m | 10 m | 5 m | 25 m | 17 m |
| Benötigte Leitungslänge im Inneren | 1,1 m | 2,6 m | 4,5 m | 3,3 m | 2,4 m | 4,7 m | 3,5 m |
| Systemgewicht | 2,0 kg | 2,7 kg | 8,7 kg | 8,9 kg | 9,2 kg | 15,4 kg | 15,7 kg |

In dieser Dokumentation erhalten Sie alle wichtigen Informationen über e-spool flex light - von technischen Daten über Gefahrenhinweise bis hin zu Sicherheitshinweisen.

In dieser Montageanleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie die e-spool flex light mini zusammenbauen.

In dieser Montageanleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie die e-spool flex light zusammenbauen.

In dieser Montageanleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie die e-spool flex light large zusammenbauen.

Technik verbessern: Schleifringfreie Führung für Strom, Daten Flüssigkeiten oder Luft. Kann mit jeder beliebigen Leitungsart
bestückt werden.
Kosten senken: Kein Schleifring und kostengünstig im Reparaturfall, da Austausch von einzelnen Komponenten möglich ist.
Mit einer neu entwickelten Kabeltrommel für Bedienpanels vermeiden
Anwender von Robotern „Kabelsalat“ und Stolperfallen in der automatisierten Produktion. Weil die neue Lösung auf Schleifringe verzichtet, können auch Medien, Daten und die Strom- und Signalversorgung des Not-Aus-Tasters in das System integriert werden. Laden Sie das Whitepaper, um mehr darüber zu erfahren.


Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr