Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Alimentation sans interruption
e-spool® flex 2.0

e-spool flex 2.0 est un enrouleur de câbles version igus sans collecteur tournant. Des câbles d'une section comprise en 5 mm   et 15 mm peuvent être utilisés avec cet enrouleur. Le câble est toujours guidé de manière sûre dans un passage afin de garantir qu’il soit bien enroulé.

Contenus :e-spool flex 2.0 est un enrouleur de câbles version igus sans collecteur tournant. Des câbles d'une section comprise en 5 mm   et 15 mm peuvent être utilisés avec cet enrouleur. Le câble est toujours guidé de manière sûre dans un passage afin de garantir qu’il soit bien enroulé.

Contenus :
Commander e-spool flex et e-spool flex mini maintenant
Alimentation de consoles e-spool flex 2.0 (vidéo en anglais)

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Sans interruption (absence de collecteur tournant) aussi pour le courant électrique,
    les données, les liquides et l'air
  • Encombrement réduit
  • Montage universel
  • Traction constante sur le câble
  • Fonction arrêt du câble
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Economique
  • Réparation peu coûteuse
  • Echange simple du câble utilisé, d'où une adaptation facile
  • Quatre niveaux d'équipement, en fonction des besoins du client
Preuves

Preuves

Durabilité

Durabilité

  • Pas d'autres composants en cuivre dans le système (sauf cuivre du câble)
  • Pièces pouvant être réutilisées
  • Baisse des besoins en matières premières grâce à la possibilité de réparation partielle (à la place de l'échange de l'ensemble)
  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage  chainge. Quel qu'en soit le fabricant. Vous recevrez un bon d'achat en retour : programme de recyclage chainge
  • igus investit depuis le début dans Mura Technology et encourage ainsi le recyclage chimique. Du pétrole brut à partir de déchets plastiques en 20 minutes.

Consignes de montage

Cette aide au montage illustrée vous permet de monter e-spool flex 2.0 et e-spool flex mini rapidement et correctement.
Voici comment assembler un e-spool flex. (vidéo en anglais)
Montage e-spool flex mini

Variantes d'entraînement e-spool flex

e-spool flex 2.0 avec manivelle Variante H : avec manivelle
Diamètre des câbles : 5 à 15 mm
Extension : ≤15 m
Commander
e-spool flex 2.0 avec ressort de rappel et fonction arrêt Variante SP : avec ressort de rappel et fonction arrêt
Diamètre des câbles : 5 à 15 mm
Extension : ≤15 m
Commander
e-spool flex 2.0 avec ressort de rappel, fonction arrêt et frein Variante SB : avec ressort de rappel fonction arrêt et frein. Diamètre des câbles : 5 à 15 mm | Extension : ≤15 m
Commander

Variantes d'entraînement e-spool flex mini

e-spool flex mini avec ressort de rappel et fonction arrêt Variante SP : avec ressort de rappel et fonction arrêt
Diamètre des câbles : 5 à 7 mm
Extension : ≤3 m
Commander
e-spool flex 2.0 avec ressort et levier d'arrêt Variante SPL : avec ressort et levier d'arrêt
Diamètre des câbles : 5 à 7 mm
Extension : ≤3 m
Commander
Remarque : Veuillez respecter les dispositions de VDE 0298 4ème partie (intensité admissible et facteurs de conversion pour câbles enroulés) pour la sélection des câbles et l'emploi du système e-spool flex

NOUVEAU : accessoires e-spool flex

Maintenant avec poulie de renvoi et brosse
Brosse e-spool flex

Brosse

Brosse pour le nettoyage du câble avant l'enroulement.
Poulie de renvoi e-spool flex

Poulie de renvoi

Poulie de renvoi pour extension « en angle »

Documentation

Documentation e-spool

Documentation enrouleur de câbles e-spool flex

Cette documentation renferme toutes les informations importantes sur e-spool flex, des données techniques aux consignes de sécurité en passant par les informations sur les risques.
Documentation e-spool mini

Documentation enrouleur de câbles e-spool flex mini

Cette documentation renferme toutes les informations importantes sur e-spool flex mini, des données techniques aux consignes de sécurité en passant par les informations sur les risques.

Structure de l'e-spool flex 2.0


Découvrez la structure de l'e-spool flex dans cette vidéo.
e-spool® flex 2.0 Les câbles ou tuyaux sont placés en spirale dans le câble. 
e-spool® flex 2.0 e-spool flex en détail, vue de l'intérieur (en partant de la gauche) : boîtier, guidage en spirale, câbles/tuyaux, boîtier de l'enroulement.
e-spool® flex 2.0 e-spool flex en détail, vue de l'extérieur (en partant de la gauche) : boîtier, guidage en spirale, câbles/tuyaux, boîtier de l'enroulement.
e-spool® flex 2.0 Détail : câbles/tuyaux placés dans le guidage en spirale.
e-spool® flex 2.0 Extensions de 15 m maximum.

Usages possibles de l'e-spool flex 2.0

e-spool flex sur un robot ... sur des robots industriels
e-spool flex dans un atelier de mécanique automobile ... dans un atelier de mécanique automobile
e-spool flex sur scènes et plateaux ... sur des scènes et plateaux
e-spool flex dans un port ... dans les ports
e-spool flex dans un entrepôt ... dans les entrepôts

Usages possibles de l'e-spool flex mini

e-spool flex mini chez le dentiste ... chez le dentiste
e-spool flex mini sur des bornes de recharge de vélos électriques ... sur des bornes de recharge de vélos électriques
e-spool flex mini dans un bureau ... au bureau

Testé dans le laboratoire igus®


Pour les forces nécessaires à l'extension de l'e-spool flex

Forces pour l'extension testées de l'e-spool flex igus a procédé à un essai comparatif entre l'e-spool flex et un produit concurrent dans son laboratoire de tests, le plus grand du monde dans ce secteur. Les deux produits ont été jugés sur la force nécessaire à l'extension.

Résultat : La force nécessaire à l'extension de l'e-spool était d'environ 10 Newton tandis que celle des produits concurrents était pratiquement deux fois plus élevée.

A : e-spool flex
B : produit concurrent
C : force nécessaire à l'extension [N]
D : extension [m]

Pour l'extension de l'e-spool flex mini

Extension testée sur l'e-spool flex mini igus a procédé à un essai comparatif entre l'e-spool flex et un produit concurrent dans son laboratoire de tests, le plus grand du monde dans ce secteur. Les deux produits ont été jugés sur leur extension en mètres.

Résultat : L'extension de l'e-spool flex mini était de l'ordre de 3 mètres alors que celle du produit concurrent n'était que de la moitié.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH