Technik verbessern und Kosten senken

Sparen im Einkauf, in der Wartung und Montage. It's our job.

Ein Produkt ist nur so gut, wie es ein Kunde bewertet.

Whitepaper Over-Engineering vermeiden

Kundenbedürfnisse verstehen vermeidet Over-Engineering.

Günstigere Ketten mit gleichen Abmessungen

e-ketten mit gleicher Innenhöhe bei ähnlicher Stabilität. Sparen im Einkauf.

Geld mit neuesten Generationen e-ketten einsparen

Mehr Stabilität, gleiche Abmessungen und 30 % im Preis sparen.

Ähnliche Abmessungen, günstigerer Preis

40 % im Preis mit nahezu maßgleichen e-ketten einsparen.

igus Cobot Halter

Mit kostengünstigeren Roboter-Komponenten bis zu 50 % im Preis sparen.

Sparen dank chemikalienbeständiger Kunststoff-Rinne

58% Kosten sparen durch die Verwendung einer säurebeständigen Kunststoffrinne, statt Edelstahl

chainflex Preis-Check

64,7 % bei Steuerleitungen sparen durch Verzicht auf PUR und der CF130.UL.D

10 Tipps für eine "instandhaltungsgerechte"  Energiekette

„Was sollte man bei der Auswahl von e-ketten® unter dem Aspekt der Instandhaltung berücksichtigen?“

Einbaufertig konfektionierte Systeme

Einbaufertig gespart: Lagerkosten bei Leitungen, e-ketten und Steckern auf Null senken

Einzel oder Serienfertig

Mit readychain wird die Anzahl der Lieferanten und Bestellungen um 75 % reduziert

Kosten sparen mit smart plastics

Sparen dank Lösungen für Zustandsüberwachung und vorausschauender Wartung

Kosten sparen durch energieeffiziente Energieketten

Antriebsleistung sparen – Energiekosten senken

Kosten sparen durch zertifizierten Montageservice

Maschinenstillstand – verschenktes Geld

Wie konfiguriere ich die günstigste Energiekette,die mit Sicherheit funktioniert?

Anwendungen unserer Kunden:

Sichere Energiezuführung in Hubarbeitsbühnen mit readychain®
Linear- und Flächenportale
Rollstuhlverladesystem

Ja, Kunststoff-Energieketten sind recyclebar

Energieketten Recycling-Programm

Starten im Einkauf, in der Wartung und Montage zu sparen

Einkaufskosten senken
Technik verbessern und Kosten senken
Weitere Einsparmöglichkeiten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Produktmanager e-kettensysteme®

+41 62 388 97 85E-Mail schreiben

Beratung