Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Jusqu'à 48 % de poids en moins. 
C'est notre mission.


Réduisez le poids de votre application grâce à de meilleurs systèmes de chaînes porte-câbles. Demandez-nous maintenant où cela est possible.
 
Améliorer la technicité et baisser les coûts
 


Améliorer la technicité et baisser les coûts avec des systèmes de chaînes porte-câbles plus légers

Le fait que les composants en mouvement soient légers joue bien entendu sur les performances d'ensemble de la machine. Moins de poids est synonyme de masses en mouvement moins lourdes, de charge additionnelle plus élevée et aussi de baisse de la force motrice requise, ce qui réduit la facture énergétique.


 

▲Améliorer la technicité

48 % de poids de moins qu'une chaîne en acier comparable

La chaîne hybride igus YE permet de réduire le poids de 48 % par rapport à une chaîne en acier courante et comparable.  La baisse du poids permet d'augmenter la charge supplémentaire (câbles dans la chaîne) ou la longueur autoportante. L'idéal pour les plateformes télescopiques par exemple.
 

 
▲Améliorer la technicité

Chaînes porte-câbles de dernière génération.
Stabilité accrue et 11% de poids en moins

La série E4Q est la toute nouvelle génération de chaînes porte-câbles igus. Inspirée par la nature, elle fait appel à des évidements en forme de galets là où il est possible d'économiser de la matière sans incidence sur la stabilité et le fonctionnement de la chaîne porte-câbles. Cette mesure a permis de réduire le poids de 11% tout en augmentant la stabilité et la hauteur interne.
 

 
▲Améliorer la technicité

27 % de poids en moins avec des chaînes porte-câbles quasiment de même taille.

Le système E4.1 est la famille de chaînes porte-câbles igus la plus robuste et la plus grande. Elle convainc par de nombreuses astuces de construction dont l'objectif primaire est de garantir une grande stabilité et une grande modularité. La gamme E4.1L (L=lean) reprend à son compte bon nombre de ces astuces tout en étant plus facile à monter et nettement plus légère.  
 

 
▲Améliorer la technicité

Des robots jusqu'à 30% moins lourds avec des chaînes porte-câbles plus légères

Les chaînes porte-câbles triflex R sont des chaînes dédiées aux robots et aux mouvements dans tous les axes. Si le remplissage de la chaîne le permet, il est possible d'avoir jusqu'à 30% de poids en moins avec les chaînes porte-câbles ouvrables TRLF, ce qui peut augmenter le dynamisme du robot.
 

 
▲Améliorer la technicité

64 % de poids en moins et un montage plus simple.

Pour les applications à cobot, chaque gramme compte.  Les nouveaux colliers pour cobot à bande Velcro sans silicone sont nettement plus légers que les colliers à bande métallique. La bande Velcro endommage aussi moins la peinture et permet un montage plus facile au cobot.    
 
Dynamisme maximum

 
▲Améliorer la technicité

Accélération jusqu'à 784 m/s² et vitesses de 22 m/s

Un faible poids mais aussi la structure simple et robuste et les faibles  tolérances de fabrication des chaînes porte-câbles permettent ces très fortes accélérations.
 
Viennent s'y ajouter des astuces de construction comme le « système de retenue » par exemple ou encore les « éléments de liaison ultra flexibles » qui font que les chaînes porte-câbles igus conviennent parfaitement aux vitesses et accélérations élevées comme dans cette installation de crash-test.
 

 

▲Améliorer la technicité

Les composants lourds réduisent le poids utile

Le poids utile a un rôle décisif sur de nombreuses applications faisant appel à des axes inclinés ou à des systèmes télescopiques, pouvant être limité par des composants lourds. Sur cette plateforme télescopique, il convient par exemple de réduire autant que possible le poids au niveau de la nacelle.
 
Diminuer le poids des plateformes télescopiques
 
Chaînes porte-câbles efficientes en termes énergétiques
 


▼Baisser les coûts

Jusqu’à 57% de consommation d'énergie en moins avec des chaînes porte-câbles et des câbles légers

Quel est le bon rapport entre le poids et la stabilité des chaînes porte-câbles pour que la consommation d'énergie soit aussi faible que possible et que des moteurs aussi petits que possible (commande de l'entraînement, convertisseur de fréquence et partie mécanique compris) suffisent ? Les chaînes porte-câbles modernes en polymères et les câbles chainflex permettent de concevoir des machines efficientes en termes énergétiques et de maîtriser les coûts au niveau de l'exploitation.
 

Comment configurer la chaîne porte-câbles la plus économique
qui soit sûre de bien fonctionner ?


 

 
Avec nos configurateurs en ligne, vous configurez en quelques opérations la chaîne porte-câbles idéale et la plus économique qui soit sûre de bien fonctionner. Calcul de la durée de vie escomptée de la chaîne porte-câbles et des câbles chainflex.
 


 
Applications réalisées par nos clients :

Alimentation en énergie sûre de plateformes télescopiques avec readychain® Le leader du marché européen, qui produit des nacelles à mât télescopique pour différentes hauteurs de travail, a besoin de chaînes porte-câbles flexibles pour les tout petits rayons de courbure, les espaces de montage réduits et un poids aussi faible que possible.
Portiques linéaires et cartésiens 2 axes
Les portiques linéaires et cartésiens 2 axes jouent un grand rôle pour la manutention de pièces et pour connecter machines et processus. Les chaînes porte-câbles igus sont disponibles en de nombreuses versions et peuvent être adaptées à toutes les applications, que ce soit en termes de poids, d'espace de montage, de division interne ou de remplissage.
Système de chargement de fauteuil roulant
Deux chaînes porte-câbles igus et des câbles adaptés sont utilisés pour constituer un système de chargement de fauteuil roulant intelligent. Les chaînes porte-câbles igus séduisent par leur faible poids, leur stabilité et surtout par leur très faible niveau sonore.

Oui, les chaînes porte-câbles en polymères sont recyclables

Programme de recyclage des chaînes porte-câbles

Faites recycler vos chaînes porte-câbles,
quel qu’en soit le fabricant, en les confiant au programme de recyclage igus « chainge »
pour qu'elles soient transformées en des granulés réutilisables.
 
Marche à suivre

Améliorer la technicité. Baisser les coûts.


Commencez maintenant à diminuer le poids de votre application avec nos spécialistes.



Améliorer la technicité et baisser les coûts avec des systèmes de chaînes porte-câbles


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH