Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Viele Leitungen auf engstem Raum

cfb  
CFB: Modulares Kunststoff-Zugentlastungsstecksystem zur Montage auf C-Profil

Durch Kunststoff-Verbindungselemente können auf engsten Raum mit angepassten PU-Bausteinen Leitungen zugentlastet werden. Durch dieses modulare Stecksystem können kundenindividuelle Zugentlastungsmöglichkeiten angeboten werden.

In 2 Ausführungen lieferbar

Schnelle Montage mit Standard Verschraubung

Montierbar im Anschlußelement oder vor der Energiekette

Fertigung ab Stückzahl 1

Kostengünstig und effektiv


Branchen: Allgemeiner Maschinenbau, Maschinen aller Art

Stückliste
Bezeichnung
Artikel Anzahl  
1 = Halteblock außen CFB20.1 N x 2  Anfragen
2 = Klemmschiene 901.881.1.XXX 2  Anfragen
3 = Gewindebolzen mit Platte 901.825.2.LLL 2  Anfragen
4 = Sechskantmutter M8 MAT0040012 2  Anfragen
5 = C-Profil (Bestandteil des KMA) 92.42.XXX 1  Anfragen
6 = Zugentlastungsblock kundenspezifisch 1  Anfragen

 
 

Stückliste
Bezeichnung
Artikel Anzahl  
1 = Halteblock außen CFB20.1 N x 2  Anfragen
2 = Halteblock innen CFB20.2 N  Anfragen
3 = Klemmschiene 907.825.1.XXX 2  Anfragen
4 = Gewindebolzen mit Platte 907.825.2.LLL 3  Anfragen
5 = Sechskantmutter M8 MAT0040012 3  Anfragen
6 = C-Profil (Bestandteil des KMA) 92.42.XXX 1  Anfragen
7 = Zugentlastungsblock kundenspezifisch 1  Anfragen
8 = Zugentlastungsblock kundenspezifisch 1  Anfragen

 
 
Mehr Informationen: