Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Le produit e-skin est composé d'une coque inférieure et d'une coque supérieure qui, emboîtées, forment un tuyau entièrement fermé. Il est réalisé en igumid SK, un matériau polymère mis au point pour cette application. Le mécanisme d'ouverture simple permettant l'ouverture et la fermeture répétées assure un entretien et une inspection faciles des câbles. Température d'emploi comprise entre +10°C et +50°C
Domaines d'application type : Applications autoportantes rapides et courtes, applications debout et suspendues, fabrication d'écrans et de semiconducteurs, applications de pick & place, imprimantes, technique médicale, toutes machines équipées de gaines annelées
Référence | Largeur intérieure Bi [mm] | Largeur extérieure Ba< [mm] |
Hauteur intérieure hi [mm] |
Hauteur extérieure ha [mm] |
Rayon de courbure R mini [mm] |
H | D | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK28.068.02.1 | 68 | 95 | 28 | 40 | 55 | 250 | 160 | 399 | 19.91 CHF |
Réf. | A | B | C | D | E | F | G | |||
SK280.068.12.1.E.A | 104 | 92 | 68 | 35 | 46 | 21 | 18 | Jeu complet sans peignes | 53.12 CHF | |
SK280.068.12ZB.1.E.A | 104 | 92 | 68 | 35 | 46 | 21 | 18 | Jeu complet avec peignes | 58.42 CHF |
Réf. | |||||||||
SK28.1.01 | Séparateur, à fente, non monté | 0.79 CHF | |||||||
SK28.1.1.01 | Séparateur, à fente, monté | 0.85 CHF |
Référence | Largeur intérieure Bi [mm] | Largeur extérieure Ba [mm] |
Hauteur intérieure hi [mm] |
Hauteur extérieure ha [mm] |
Rayon de courbure R mini [mm] |
H | D | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK40.085.02.1 | 85 | 118 | 38 | 57 | 100 | 350 | 300 | 693 | 29.70 CHF |
Réf. | A | B | C | D | E | F | G | |||
SK400.085.12.1.E.A | 125 | 113 | 68 | 35 | 66 | 41 | 18 | Eléments de fixation KMA e-skin® sans peignes | 57.96 CHF | |
SK400.085.12ZB.1.E.A | 125 | 113 | 68 | 35 | 66 | 41 | 18 | Eléments de fixation KMA e-skin® avec peignes | 64.25 CHF |
Réf. | |||||||||
SK40.1.01 | Séparateur, à fente, non monté | 0.88 CHF | |||||||
SK40.1.1.01 | Séparateur, à fente, monté | 0.97 CHF |
Réf. | |||||||||
110.82.J | Sur demande | ||||||||
111.82.J | Sur demande |
Mise au point pour les applications en salle blanche, la gaine e-skin a effectué 6,4 millions de cycles de tests à 3 m/s en conditions réelles dans le laboratoire igus.
L'essai de flexion standard montre bien la souplesse de l'e-skin soft. Elle se plie encore en présence de charges sous l'effet desquelles d'autres chaînes porte-câbles casseraient déjà.
Cet essai montre que les gaines annelées e-skin et les chaînes porte-câbles ultra plates e-skin flat pour salles blanches sont peu bruyantes. Comparée aux gaines annelées e-skin, la chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat pour salles blanches a un niveau sonore de 29 dB(A) seulement.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24