Mit dem Festpunktmodul ist ein schnelles und einfaches Befestigen an der Super-Alu-Rinne möglich.
Schnelle Befestigung der e-kette® durch Klemmen an der Alurinne
Der Befestigungspunkt der e-kette® kann schnell geändert werden
Kein Bohren mehr nötig
Für Anschlusselemente der Serien: 10,15/R15, B15, 1500. Mit der Festpunktklemme ist ein schnelles und einfaches Befestigen durch Klemmen an der Super-Alu-Führungsrinne ohne Bohren möglich.
Schnelle Befestigung der e-kette® an der Super-Alu-Führungsrinne
Der Befestigungspunkt der e-kette® kann schnell geändert werden
Festpunktmodul - schnelles und einfaches Befestigen an der Super-Alu-Rinne ohne Bohren
| Bestellnummer | Für Super- Aluminium Führungsrinne |
Für e-ketten® Serien |
Einsatz einschließlich ab Innenbreite (Bi) |
Anschluss- element |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
970.80 |
970.30.SL | 970.31.SL / 970.30.SL | 970.32.SL | 10, B15, 15/R15 / 1500 | .050 | einteilig | 49.51 EUR | ![]() |
971.80.4 |
9AT.35.SL | 9AT.35.SLA | 971.30.SL | 971.31.SL | 2500, 255 | .07 | KMA | 34.66 EUR | ![]() |
972.80.4 |
9AT.35.SL | 9AT.35.SLA | 972.02.30.SL 972.02.31.SL | 972.30.SL | 972.31.SL |
E4.28/R4.28, E4.31L/R4.31L, E6.35 E4.32/H4.32/R4.32, E4.38L/R4.38L, E6.40/R6.40 |
.06 | KMA | 35.10 EUR | ![]() |
973.81.5 |
973.30.SL | 973.31.SL | E4.42/H4.42/R4.42, E4.48L/R4.48L, E6.52/R6.52 | .10 | KMA | 35.37 EUR | ![]() |
973.80.5 |
973.30.SL | 973.31.SL | 3500, R68 | .100 | KMA | 35.77 EUR | ![]() |
974.81.5 |
974.30.SL | 974.31.SL | 14040/14140/R18840, 14240/14340 | .10 | KMA | 35.95 EUR | ![]() |
974.80.5 |
974.30.SL | 974.31.SL | E4.56/H4.56/R4.56, E6.62 | .10 | KMA | 36.34 EUR | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||
3D-CAD
Produktseite
Musterbestellung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
||||||
| Bestellnummer | Für Super- Aluminium Führungsrinne |
Für e-ketten® Serien |
Einsatz einschließlich ab Innenbreite (Bi) |
Anschluss- element |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
972.82 |
972.02.30.SL | 972.02.31.SL | E4.28/R4.28, E6.35 | 6 | KMA | 77.27 EUR | ![]() |
973.81 |
973.30.SL | 973.31.SL | E4.42/H4.42/R4.42, E4.48L, E6.52/R6.52 | 0 | KMA | 144.94 EUR | ![]() |
973.80 |
973.30.SL | 973.31.SL | 3500, R68 | 100 | KMA | 114.63 EUR | ![]() |
971.80 |
971.30.SL | 971.31.SL | 2500, 255 | 7 | KMA | 76.89 EUR | ![]() |
972.81 |
972.30.SL | 972.32.SL | 2700, R58 | 6 | KMA | 83.75 EUR | ![]() |
974.80 |
974.30.SL | 974.31.SL | E4.56/H4.56/R4.56, E6.62 | 10 | KMA | 116.89 EUR | ![]() |
974.81 |
974.30.SL | 974.31.SL | 14040/14140/R18840, 14240/14340 | 10 | KMA | 119.75 EUR | ![]() |
975.80 |
975.30.SL | 975.31.SL | E4.80/H4.80/R4.80, E6.80 | 10 | KMA | 139.38 EUR | ![]() |
975.81 |
975.30.SL | 975.31.SL | 15050/15150/R19850, 15250/15350 | 10 | KMA | 190.41 EUR | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||
3D-CAD
Produktseite
Musterbestellung
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
||||||