Führungsrinnen werden bei langen Verfahrwegen, je nach Kettentyp ab 5 – 12 m, eingesetzt. Sie unterstützen den ruhigen reibungsarmen Lauf der igus Energieketten und Energierohre. Befindet sich der Einspeisungspunkt in der Mitte des Verfahrweges, gleiten die Energieketten auf einer Hälfte des Verfahrwegs auf sich selbst. Für die andere Hälfte empfehlen wir in der Rinne montierte Gleitschienen, auf denen die e-ketten gleiten. Führungsrinnen verfügen über Gleitschienen aus hochabriebfestem Kunststoff (Ausnahme RS - Gleitpartner Stahl).
Werkstoff der Seitenteile: Aluminium
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 77 mm
Für Serien: E2 - 10 & B15 / Zipper - 15 & R15
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 77 mm
Für Serien: 1500 / E4.21
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 87 mm
Für Serien: E2.26 / 2500 / 255 / R48 / E6.29 / R6.29 / EF61.29 / E61.29
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 87 mm
Für Serien: E4.31L / R4.31L / E4.28 / R4.28 /
E61.35 / E6.35
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 117 mm
Für Serien: E4.38L / R4.38L / E4.32 / H4.32 / R4.32 / E61.40 / E6.40 / R6.40
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 117 mm
Für Serien: E2.38 / 2700 / R58
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 144 mm
Für Serien: E2.48 / 3500 / R68 / E4.48L / R4.48L / E4.42 / H4.42 / R4.42 / E61.52 / E6.52 / R6.52
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 184 mm
Für Serien: E4.64L / E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62
"Heavy-Duty"-Ausführung
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 184 mm
Für Serien: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / 18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 184 mm
Für Serien: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80
"Heavy-Duty"-Ausführung
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 184 mm
Für Serien: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / 19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80
Festpunktmodul für die Super-Alu-Führungsrinne
Schnelle Befestigung
Kein Bohren nötig
Werkstoff der Seitenteile: verzinkter Stahl / Edelstahl auf Anfrage
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 480 mm
Für Serien: 800 / 840
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 70 mm
Für Serien: E2.26 / 2500 / 255 / E6.29 / R6.29 /
EF61.29 / E61.29
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 130 mm
Für Serien: E2.48 / 3500 / R68 / E4.42 / R4.42 / R4.48L / E6.52 / R6.52 / E61.52
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 170 mm
Für Serien: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 /14140 /
R18840 / 14240 / 14340 / E6.62 / E4.64L
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 100 mm
Für Serien: E2.38 / 2700
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 220 mm
Für Serien: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / E6.80 / E61.80
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 130 mm
Für Serien: E4.32 / H4.32 / R4.32 / E4.38L / R4.38L / E6.40 / R6.40 / E61.40
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 300 mm
Für Serien: E4.112 / R4.112 / 1640 / R1608
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 130 mm
Für Serien: E4.28 / R4.28 / E4.31L / R4.31L / E6.35 / E61.35
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 48 mm
Für Serien: E2 mini - 10 & B15 / Zipper - 15 & R15
Die igus Röhrchenrinne ist ein einfach zu montierendes, kostengünstiges Rinnensystem für Anwendungen mit geringen mechanischen Beanspruchungen, Geschwindigkeiten bis 2 m/s und Verfahrwege bis 50 m.
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 90 mm
Serien: E2.26 / 2500 / 255
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 146 mm
Für Serien: E2.48 / 3500
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 126,3 mm
Für Serien: E2.38 / 2700
Die igus Steckrinne ist ein einfach zu montierendes, platzsparendes, preisgünstiges Rinnensystem für Anwendungen bis 50 m Länge.
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 55,5 mm
Für Serien: Zipper - 15 & R15 / E2 mini - 10 & B15
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 76,6 mm
Für Serien: E2.26 / 2500 / 255
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 138,6 mm
Für Serien: E2.48 / 3500
Außenhöhe Rinnenseitenteil: 106,6 mm
Für Serien: E2.38 / 2700
Einfache Anbindemöglichkeiten an Ihre Maschine auf Profilen oder Wandkonsolen.
Die Ablegerinne im Design unserer Super-Aluminium-Führungsrinne.
Die Leitungsführung für die Festverlegung außen an einer Super-Alu-Rinne.