Change Language :

liftband - modular, leise, platzsparend Medien, Energie und Daten in die Höhe führen. Mit dem liftband können hohe vertikale Anwendungen realisiert werden, die viel Platz in der Horizontalen zur Verfügung haben, aber nur geringe Systemhöhe zulassen.
Mögliche Einsatzbereiche: Bühnentechnik, Hallenkrane, mobile Teleskopantennen

A = Haltegurte, gleichmäßige Verteilung der Last
B = easy triflex® zum einfachen Einlegen der Leitungen inklusive einfacher Innenaufteilung
C = Nylonbänder für „unbegrenztes“ Füllgewicht
D = Variables Korbsystem aus Stahl für die optimale Rinnenhöhe bei jedem System

| Auszugshöhe | Korbdesign |
|---|---|
| 0 - 3 m | Korb einteilig |
| 3 - 13 m | Korb teleskopierbar |
Für die Berechnung der Kettenlänge/Leitungslänge bitte folgende Formel anwenden: ( ( Verfahrweg in Metern / 0,75 + 2 ) x 57 ) x 25. Das Ergebnis bitte aufrunden. Beispiel: 1 Meter Verfahrweg Ketten-/Leitungslänge = ((1m/ 0,75+2)x57)x25 = 4750 mm
| Geschwindigkeit | Beschleunigung | Quer-Geschwindigkeit | Querbeschleunigung |
|---|---|---|---|
| ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 |
Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr