Change Language :
Reib- und verschleißoptimierte Gleitelemente und Rollen e-ketten verlängern die Lebensdauer von igus Energieketten im gleitenden Betrieb
Für gleitende Energieketten-Anwendungen hat igus bereits vor einigen Jahren sogenannte Gleitschuhe entwickelt. Diese können die Lebensdauer von Energiekettensystemen deutlich verlängern. Diese Lösung wird für Verfahrgeschwindigkeiten zwischen 1 m/s und 3 m/s empfohlen.
| Art.-Nr. Gleitschuh | Für Serie | Art.-Nr. Festpunkt-Adapter |
|---|---|---|
| GSC.E4Q.58** | E4Q.58 | GSC.FP.56/58.SLS** |
| GSC.E4.56* | E4.56 | GSC.FP.56/58.SLS** |
| GSC.E4Q.44*** | E4Q.44 | GSC.FP.42/44.SLS** |
| GSC.E4.42* | E4.42 | GSC.FP.42/44.SLS** |
| GSCE4Q.34*** | E4Q.34 | GSC.FP.32/34.SLS** |
| GSC28* | GSC28 | GSC.FP.32/34.SLS** |

Gleitschuhe für Energieketten versus Rollen Energieketten
igus Gleitschuhe für Energieketten zeichnen sich als ökonomische Alternative zur Rollen e-kette für den unteren Geschwindigkeitsbereich zwischen ca. 1 m/s und ca. 3 m/s aus.
Standard Anwendungen werden mit e-ketten gleitend ohne Gleitschuhe oder Rollen ausgerüstet. Wenn solche e-ketten Anwendungen mit Gleitschuhen ausgerüstet werden, kann die Lebensdauererwartung gesteigert werden. Je nach Anwendung kann mit igus Gleitschuhen eine Verdopplung der Lebensdauer erreicht werden. Im Vergleich dazu wird in der Regel mit einer Rollen e-kette die Lebensdauererwartung vervierfacht. Für hoch dynamische Anlagen, über 3 m/s Geschwindigkeit und höher, sind Rollenketten die richtige und erste Wahl.
Gleitschuhe werden bei solchen Anlagen nicht den gewünschten Nutzen bringen können, selbst Gleitschuhe in der besten Materialzusammensetzung kommen da an ihre Grenzen.
Für Anlagen, die hochdynamisch laufen und hohe Leitungslasten zu bewältigen haben, sind Rollen Energieketten alternativlos.
Reibung runter - Lebensdauer rauf
Seit über 50 Jahren entwickelt igus Kunststoff Compounds zur Herstellung von Gleitlagern und Kunststoff Energieketten. Ziel der Materialentwicklung ist es, mit immer neuen Forschungen, Materialen zu finden, die die Kosten senken und die Technik verbessern. Ein wichtiger Faktor ist die Langlebigkeit bei gleitenden Kunststoff-Energieketten. Von Anfang an wurden zur Fertigung der e-ketten hochabriebfeste Materialien verwendet. Vor etwas mehr als 20 Jahren wurden die Rollenenergieketten vorgestellt und sie werden stetig weiterentwickelt.
igus Gleitschuh für Energieketten und Wettbewerb-Gleitschuhe
Passende und empfohlene igus Energieketten

Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr