Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Tabella dati del materiale | Unità di misura | Valori igumid G/GLW | Valori igumid NB | Valori igumid ESD | Valori igumid TE | Valori igumid GE | Valori igumid G V0 | Valori igumid NB V0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche meccaniche | |||||||||
Tensione di snervamento (secco/umido) | MPa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – | |
Allungamento a rottura (secco/umido) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – | |
Modulo di flessione (test di trazione) | MPa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 | |
Limite di elasticità (curvatura) | MPa | 7800 | 3000 | 9500 | 1290 | 7200 | – | – | |
Resistenza alla flessione | MPa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 | |
Durezza Shore D | - | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 | |
Caratteristiche generali | |||||||||
Densità | g/cm3 | 1,37 | 1,14 | 1,2 | 1,02 | 1,46 | 1,43 | 1,15 | |
Assorbimento di umidità 23/50 umidità ambientale | % in peso | 1,4 | 3,4 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 2,2 | |
Massimo assorbimento di acqua | % in peso | 5,6 | 7,6 | 7,3 | 1,6 | 4 | 6,5 | 9,0 | |
Caratteristiche elettriche | |||||||||
Resistività di volume specifica | Ω x cm | >1011 | >1011 | <109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 | |
Resistenza superficiale ROA | Ω | >1011 | >1011 | <109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 | |
Caratteristiche termiche | |||||||||
Minore temperatura di esercizio | °C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | |
Temperatura operativa massima costante | °C | +120°C | +80°C | +80°C | +70°C | +120°C | +90°C | +90°C | |
Temperatura operativa massima per brevi periodi | °C | +160°C | +170°C | +150°C | +140°C | +200°C | +140°C | +140°C | |
Certificati del materiale | |||||||||
Resistenza al fuoco in conformità a UL94 | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 | |
Privo di silicone | – | sì | sì | sì | sì | sì | – | – | |
Senza alogeni | – | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì | |
2002/95/EC (RoHS) | – | sì | sì | sì | sì | sì | – | – | |
2002/96/EC (RAEE) | – | sì | sì | sì | sì | - | – | – | |
Colore | |||||||||
simile a RAL | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | |
Certificazione protezione antincendio | |||||||||
– | no | no | no | no | no | in conformità a FAR 25.853 ed EN 45545 HL3 R22/R23 | in conformità a FAR 25.853 ed EN 45545 HL3 R22/R23 | ||
*Valori su richiesta |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h