Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Profil-Rollen e-kette®: Für sehr hohe Füllgewichte und Geschwindigkeiten

Weltweit sind über 1.000 Anlagen mit herkömmlichen Rollen e-ketten® im Dauereinsatz. Die Industrie, insbesondere der Kranbau, stellt immer höhere Forderungen an Verfahrweglänge, Füllgewicht, spezielle und hohe Verfahrgeschwindigkeit bei gleichzeitig ruhigem Lauf. Mit dem System P4 erfüllt igus® diese Anforderungen. Anlagen dieser Art sollten durch unsere Projektingenieure ausgelegt werden. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot. Bitte sprechen Sie uns hierzu an.

Teilung der Kettenglieder mit und ohne Rolle ist gleich

Die Obertrumrollen laufen durch die Rollen des Untertrum (nicht übereinander wie bei bisherigen Profil-Rollenketten), dadurch sehr ruhiger Lauf

Rolle "unverlierbar" im Seitenteil integriert

Lange Wege (bis 800 m), hohe Zusatzlasten (bis 30 kg/m)

Für sehr lange Verfahrwege und hohe Geschwindigkeiten bis 10 m/s Verfahrgeschwindigkeit

AUTO-GLIDE Stege sorgen für eine sichere Führung bei sehr langen Verfahrwegen

In 4 Innenhöhen (32, 42, 56, 80 mm) lieferbar

Modularer P4-Baukasten mit Innenaufteilungen des Systems E4

Starke Reduzierung der Antriebskraft auf unter 25% zum Bewegen der e-kette®

System P4 - Sehr ruhiger Lauf durch gleiche Teilung aller Kettenglieder. AUTO-GLIDE Stege bieten eine sichere Führung bei sehr langen Verfahrwegen
Führungsrinnensystem Führungsrinnensystem sichert in Verbindung mit AUTO-GLIDE-Stegen versetzten Lauf des Ober- und Untertrums - sicher bei hohen Geschwindigkeiten

Sichere, leise, abriebfeste Energiezuführung auf langen Verfahrwegen - igus® System P4

Mit dem wartungsarmen igus® System P4 kann eine sichere Energiezuführung auf langen Wegen bis 800 m für Krananlagen oder Fördersysteme realisiert werden. Das Obertrum und das Untertrum rollen versetzt aufeinander. Dadurch werden die tribooptimierten Kunststoff-Rollen nicht überrollt, sondern rollen auf einer durchgängigen, breiten Rollfläche. Durch die kammartigen AUTO-GLIDE-Stege und das spezielle Rinnensystem wird die P4 e-kette® sicher geführt. Ideal für Anwendungen mit hohen Verfahrgeschwindigkeiten (bis 10 m/s) und großen Füllgewichten (bis 30 kg/m)

1

Wartungsarmes Rollen-e-kettensystem® mit tribooptimierten Kunststoff-Rollen

2

Kammartige AUTO-GLIDE-Stege

3

Spezielles Design der Rollen und der Kettenglieder dadurch besonders leise

4

Ober- und Untertrum laufen versetzt übereinander

5

Gleiche Teilung Rollen- /Kettenglieder

6

4 Innenhöhen: 32 mm, 42 mm, 56 mm und 80 mm lieferbar

7

Mittellaschenlösung für noch höhere Füllgewichte mit 56 und 80 mm Innenhöhe lieferbar

8

Robuste Stahl-Anschlusselemente lieferbar

9

Spezielles P4-Rinnensystem lieferbar

Rollen-Mittellasche für hohe Lasten

In 2 Innenhöhen lieferbar (56, 80 mm)

Höhere Zusatzlasten plus 50% möglich

Maximierung der Eigensteifigkeit

Aufteilung des Kettenquerschnitts in sinnvolle Segmente (Elektrik/Hydraulik)

Tribooptimierte Long-Life-Kunststoff- Rollen für alle P4-Systeme

Verschleiß- und abrieboptimiert

Lange Lebensdauer

Besseres Laufverhalten

Geräuschreduzierend, dämpfend

Gleiche Teilung Rollen- /Kettenglieder

Neues Führungsrinnensystem

Spezielle Geometrie ermöglicht in Verbindung mit AUTO-GLIDE-Stegen versetzten Lauf des Ober- und Untertrums

Robuste Montagewinkel für lange Lebensdauer

Edelstahl-Rinnensegmente korrosionsfest


Lieferprogramm System P4

in 48 Stunden versandfertig Serie P4.32

Profil-Rollen e-kette®: Innenhöhe 32mm - Für sehr hohe Füllgewichte und Geschwindigkeiten

in 5 - 7 Werktage versandfertig Serie P4.42

Profil-Rollen e-kette®: Innenhöhe 42mm - Für sehr hohe Füllgewichte und Geschwindigkeiten

Serie P41.56

Profil-Rollen e-kette®: Innenhöhe 56mm - Für sehr hohe Füllgewichte und Geschwindigkeiten

in 5 - 7 Werktage versandfertig Serie P4.80

Profil-Rollen e-kette®: Innenhöhe 80mm - Für sehr hohe Füllgewichte und Geschwindigkeiten

Serie P41.80

Profil-Rollen e-kette®: Innenhöhe 80mm - Für sehr hohe Füllgewichte und Geschwindigkeiten


Typische Industriezweige und Anwendungen

Krantechnik (In-/Outdoor)

Regalförderzeuge

Anlagenbau

Portalroboter

Fördertechnik

Bergbau

Stahlwerke

Versetzter Lauf von Ober- und Untertrum, dadurch durchgängige Rollfläche
P4 in einem Fahrsimulator

Verschleißdiagramm P4 Y = v m/s
Verfahrgeschwindigkeit der igus® P4 Profil-Rollen e-ketten®
Lautstärke P4 Y = dB(A)
1) 1. Profil-Rollen e-kette® von 1999, Laborversuch, v = 2,0 m/s
2) Außenversuch, v = 6,0 m/s jeweils 1 m Messabstand
Zug Schubkraft Rollenkette Y = Zug - Schubkraft in Prozent
X1 = Verfahrweg, X2 = Kettenlänge
A = Rol e-chain®, B = Standard e-kette®. Daten: Füllgewicht 10kg/m

Energieeffizienz

Energieeffizienz verbessern– Sechzig Prozent weniger Verbrauch: Neue Tests mit Kunststoff-Energieketten und Leitungen


in 48 Stunden versandfertig
in 5 - 7 Werktage versandfertig