Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Chaîne porte-câbles à roulettes profilées : pour masses de remplissage et vitesses très élevées

Plus de 1.000 installations avec des chaînes à rouleaux traditionnelles sont en serice continu dans le monde entier. Le secteur industriel, et notamment la construction de ponts et grues, ne cesse d´augmenter ses impératifs en termes de course, de masse de remplissage et de vitesse de déplacement tout en insistant sur un faible niveau sonore. Le Système P4 d´igus® remplit ces exigences. Les installations de ce type devraient être conçues par nos ingénieurs d´étude. Nous vous soumettons volontiers une offre. Veuillez nous contacter à cet effet.

Pas d´articulation des maillons identique, avec ou sans roulettes

Les roulettes du brin supérieur traversent les roulettes du brin inférieur (pas de mouvement les unes sur les autres comme auparavant), d´où un déplacement silencieux

Rouleau intégré à la partie latérale et "imperdable"

Courses longues (jusqu´à 800 m), charges supplémentaires élevées (jusqu´à 30 kg/m)

Pour les courses très longues et les vitesses de déplacement élevées jusqu´à 10 m/s

Entretoises AUTO-GLIDE pour un guidage sûr des courses longues

4 hauteurs internes (32, 42, 56, 80 mm)

Système modulaire P4 avec divisions internes du Système E4

Forte réduction, à moins de 25%, de la force d´entraînement permettant le déplacement de la Chaîne

Système P4 - déplacement silencieux grâce à des maillons au pas uniforme. Les entretoises AUTO-GLIDE offrent un guidage sûr pour les courses longues
Système de goulottes de guidage Le système à goulotte de guidage combiné aux entretoises AUTO-GLIDE garantit un déroulement décalé des brins supérieur et inférieur, gage de sécurité à grande vitesse

Système P4 d´igus® - guidage des énergies sûr, silencieux et sans abrasion sur les courses longues

Le Système P4 d´igus® exigeant peu d´entretien offre un guidage sûr des énergies sur des courses allant jusqu´à 800 m dans les grues et systèmes de convoyage. Le brin supérieur et le brin inférieur roulent l´un sur l´autre de façon décalée. Ainsi, les roulettes en polymères tribo-optimisés ne roulent pas l´une sur l´autre, mais sur une surface de roulement large et continue. Les entretoises AUTO-GLIDE en forme de peigne et le système à goulotte spécial garantissent un guidage sûr de la Chaîne Porte-Câbles P4. Idéal pour les applications à vitesse élevée (jusqu´à 10 m/s) et masses de remplissage importantes (jusqu´à 30 kg/m)

1

Système de chaînes porte-câbles à roulettes en polymères tribo-optimisés, exigeant peu d´entretien

2

Entretoises AUTO-GLIDE en forme de peigne

3

Roulettes et maillons spéciaux pour un faible niveau sonore

4

Brin supérieur et brin inférieur ne se rencontrent pas

5

Pas identique avec ou sans roulettes

6

4 hauteurs internes : 32 mm, 42 mm, 56 mm et 80 mm

7

Solution à maillon intermédiaire pour hauteurs de 56 et 80 mm, masses de remplissage encore plus élevées

8

Eléments de fixation robustes en acier disponibles

9

Système de goulotte spéciale P4 disponible

Maillon intermédiaire à roulette pour charges élevées

disponible en 2 hauteurs internes (56, 80 mm)

50% de charge supplémentaire en plus

Rigidité de l´ensemble maximisée

Subdivision de la section de la Chaîne en segments logiques (électrique/hydraulique)

Roulettes longue durée en polymères tribo-optimisés pour tous les Systèmes P4

Usure et abrasion optimisées

Longue durée de vie

Roulement amélioré

Réduction du bruit, amortissement

Pas identique avec ou sans roulettes

Nouveau système à goulotte de guidage

Géométrie spéciale permettant un déroulement décalé des brins inférieur et supérieur en combinaison avec entretoises AUTO-GLIDE

Robustes équerres de montage pour longue durée de vie

Segments de goulotte en acier inoxydable


Gamme de produits Système P4

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures Série P4.32

Chaîne porte-câbles à roulettes profilées : hauteur interne de32 mm - pour les masses de remplissage et les vitesses très élevées

prêt(s) à être expédié(s) en 5-7 jours ouvrés Série P4.42

Chaîne porte-câbles à roulettes profilées : hauteur interne de42 mm - pour les masses de remplissage et les vitesses très élevées

Série P41.56

Chaîne porte-câbles à roulettes profilées : hauteur intérieure de 56 mm - pour masses de remplissage et vitesses très élevées

prêt(s) à être expédié(s) en 5-7 jours ouvrés Série P4.80

Chaîne porte-câbles à roulettes profilées : hauteur interne de80 mm - pour les masses de remplissage et les vitesses très élevées

Série P41.80

Chaîne porte-câbles à roulettes profilées : hauteur intérieure de 80 mm - pour masses de remplissage et vitesses très élevées


Secteurs industriels et applications types

Ponts et grues (intérieur/extérieur)

Transstockeurs

Construction d´installations

Robots à portique

Manutention

Mines

Aciéries

Déroulement décalé du brin supérieur et du brin inférieur, d´où une surface de roulement continue
P4 dans un simulateur de conduite

Diagramme d´usure P4 Y = v m/s
Vitesse de déplacement des chaînes porte-câbles à roulettes profilées igus® P4
Niveau sonore P4 Y = dB(A)
1) 1. Chaîne porte-câbles à roulettes profilées de 1999, test en laboratoire, v = 2,0 m/s
2) Test extérieur, v = 6,0 m/s à une distance de 1 m pour chaque test
Force de traction et de poussée chaîne à roulettes Y = force de traction - poussée en pourcentage
X1 = course, X2 = longueur de chaîne
A = Chaîne à rouleaux, B = Chaîne standard. Données : masse de remplissage 10kg/m

Energy efficiency

Improve energy efficiency - Sixty percent less consumption: new tests with polymer energy chains and cables


prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures
prêt(s) à être expédié(s) en 5-7 jours ouvrés