Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Oltre 1000 applicazioni in tutto il mondo lavorano con le catene Rol e-chain® standard. In alcuni campi applicativi tuttavia, in particolare nelle gru, c'è la necessità di corse maggiori, velocità e carichi addizionali elevati. La serie P4 igus® risponde a queste necessità. I sistemi con questa particolare serie vengono sviluppati con il supporto dei nostri tecnici saremo quindi lieti di offrirvi il nostro supporto tecnico. sottoporvi dei campioni ed un'offerta per il modello di catena più idoneo.
Il passo per le maglie con e senza rulli è lo stesso
I rulli della corsa superiore rotolano attraverso i rulli della corsa inferiore, non sopra a questi, come in precedenza. Ciò evita scossoni indesiderati
Rulli nascosti integrati nella piastra laterale
Distanze lunghe (fino a 800 m), carichi aggiuntivi elevati (fino a 30 kg/m)
Per corse molto lunghe e velocità elevate fino a 10 m/s
I traversini autoglide garantiscono una guida sicura con corse molto lunghe
Disponibile con 4 altezze interne (32, 42, 56, 80 mm)
Kit di costruzione modulare P4 con ripiani del sistema E4
Forza di azionamento richiesta per muovere la catena portacavi estremamente ridotta, inferiore al 25%
Con le catene portacavi igus® serie P4 sono possibili corse fino a 800 m su gru, magazzini automatici e corse lunghe in genere. Il tratto superiore e quello inferiore scorrono uno sull'altro. Le ruote però non scorrono una sull'altra, ma una nell'altra su un'ampia superficie di scorrimento. I traversini AUTO-GLIDE e lo speciale design dei canali consentono una guida sicura della catena. Ideale per elevate velocità di scorrimento (fino a 10 m/s) ed alti cari addizionali (fino a 30 kg/m)
Ruote in plastica tribologicamente ottimizzate
2Traversini in versione AUTO-GLIDE
3Speciale geometria delle ruote (scorrono una nell'altra) che consente un movimento uniforme e silenzioso
4Ruote integrate nella maglia
5Passo delle maglie con e senza ruote identico
64 altezze interne: 32 mm, 42 mm, 56 mm e 80 mm
7Maglia intermedia disponibile per le altezze interne di 56 e 80 mm
8Robusti attacchi in acciaio
9Canale di guida con design speciale per la P4
rol e-chain® con profilo speciale: altezza interna 32 mm – per carichi aggiuntivi e velocità molto elevati.
rol e-chain® con profilo speciale: altezza interna 42 mm – per carichi aggiuntivi e velocità molto elevati.
rol e-chain® con profilo speciale: altezza interna 56 mm – per carichi aggiuntivi e velocità molto elevati
rol e-chain® con profilo speciale: altezza interna 80 mm – per carichi aggiuntivi e velocità molto elevati.
rol e-chain® con profilo speciale: altezza interna 80 mm – per carichi aggiuntivi e velocità molto elevati
Alcuni esempi applicativi
Gru (In e Outdoor)
Magazzini automatici
Costruzione impianti
Robot a portale
Magazzini automatici
Miniere
Macchine lamiera
Improve energy efficiency - Sixty percent less consumption: new tests with polymer energy chains and cables