Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Vitesse v | 1 m/s maximum |
Accélération a | 1 m/s² maxi |
Vitesse transversale | 1 m/s maximum |
Accélération transversale | 1 m/s2 maximum (radiale) / 0,25 m/s2 maximum (axiale) |
Plage de température | 0 à 70 °C / variante HD : 0 à 80°C |
Charge supplémentaire verticale | 1 kg/m maximum |
longueur [mm]: |
|
Référence | Longueur | Poids | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13.5 | 2'131.40 CHF | |
SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17.2 | 2'320.27 CHF | |
SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17.2 | 2'320.27 CHF | |
SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13.5 | 2'131.40 CHF | |
SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | 3'848.00 CHF | |
SP1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 38 | 4'087.67 CHF | |
SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | 4'748.68 CHF | |
SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | 3'848.00 CHF | |
SP1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 38 | 4'087.67 CHF | |
SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | 4'748.68 CHF |
R = déroulement vers la droite ; L = déroulement vers la gauche
longueur [mm]: |
|
Référence | Longueur | Poids | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | 4'484.82 CHF | |
SP2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 45 | 4'745.28 CHF | |
SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | 5'578.48 CHF | |
SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | 4'484.82 CHF | |
SP2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 45 | 4'745.28 CHF | |
SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | 5'578.48 CHF |
R = déroulement vers la droite ; L = déroulement vers la gauche
longueur [mm]: |
|
Référence | Longueur | Poids | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | 4'428.98 CHF | |
SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 56.5 | 4'679.65 CHF | |
SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | 5'359.30 CHF | |
SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | 4'428.98 CHF | |
SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 56.5 | 4'679.65 CHF | |
SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | 5'359.30 CHF | |
SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 | Sur demande |
R = déroulement vers la droite ; L = déroulement vers la gauche
longueur [mm]: |
|
Référence | Longueur | Poids | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | 4'987.63 CHF | |
SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 64 | 5'257.33 CHF | |
SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | 6'190.78 CHF | |
SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | 4'987.63 CHF | |
SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 64 | 5'257.33 CHF | |
SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | 6'190.78 CHF |
R = déroulement vers la droite ; L = déroulement vers la gauche
Consignes de mise en place
Pour les applications à déplacement horizontal, veiller à avoir un support lisse sur lequel la chaîne puisse se déplacer.Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24