Modulares, platzsparendes System
Keine Beschädigung des Schlauches
Kombination von Schläuchen und Kabeln möglich
Schlauchdurchmesser 4,3 -14 mm
Einfach zu montieren, ganz ohne Schrauben und Werkzeug
Auf e-ketten® - Befüllung variabel abstimmbar
Die Module der igus® Blockschellen nehmen Schläuche von 4,3 bis 14 mm auf, im Modul CFS 4,3 können drei Schläuche 4,3 mm übereinander und in Modul CFS 6, zwei Schläuche übereinander in einer Bucht eingelegt werden. Die Module sind 27,5 mm breit und werden in die Unterplatte eingeschoben und anschließend mit Schrauben M4 Senkkopf verschraubt. Ausnahme ist das Modul CFS 55,9, das mit der doppelten Breite einen Nutzen von fünf Schläuchen à 9 mm bietet. Die Unter- und die Abschlussplatte sind in Breiten von 75 bis 240 mm erhältlich. Die Höhe der Distanzstücke und Module ist 16 mm, mehrere Lagen sind übereinander zu montieren.
A = Abschlußplatte
B = Distanzlücke
C = Module im Rastermaß Breite 27,5mm und Höhe 16mm
D = Unterplatte
| Artikel | Schlauch | Anzahl | Breite | |
|---|---|---|---|---|
| Ø | Schlauche | |||
| [mm] | [mm] | |||
| CFS 4.3 | 4,3 | 4-12 | 27,5 | Anfragen |
| CFS 6 | 6,0 | 3-6 | 27,5 | Anfragen |
| CFS 9 | 9,0 | 2 | 27,5 | Anfragen |
| CFS 55.9 | 9,0 | 5 | 55,0 | Anfragen |
| CFS 10 | 10,0 | 2 | 27,5 | Anfragen |
| CFS 14 | 14,0 | 1 | 27,5 | Anfragen |
| Artikel | Breite | |
|---|---|---|
| Unterplatte | [mm] | |
| CFS U75 | 75,0 | Anfragen |
| CFS U102.5 | 102,5 | Anfragen |
| CFS U130 | 130,0 | Anfragen |
| CFS U185 | 185,0 | Anfragen |
| CFS U212 | 212,0 | Anfragen |
| CFS U240 | 240,0 | Anfragen |
| CFS U295 | 295,0 | Anfragen |
| Artikel | Breite | |
|---|---|---|
| Abschlußplatte | [mm] | |
| CFS P75 | 75,0 | Anfragen |
| CFS P102,5 | 102,5 | Anfragen |
| CFS P130 | 130,0 | Anfragen |
| CFS P185 | 185,0 | Anfragen |
| CFS P212 | 212,0 | Anfragen |
| CFS P240 | 240,0 | Anfragen |
| CFS PD295 | 295,0 | Anfragen |
| Artikel | Höhe | |
|---|---|---|
| Distanzstück | [mm] | |
| CFS D | 16,0 | Anfragen |