Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Blocs brides Chainfix

Le bloc bride igus® est un serre-câbles spécial pour flexibles.

Système compact et modulaire

Pas d'endommagement du flexible

Combinaison possible de câbles et flexibles

Diamètre des flexibles : 4,3 à 14 mm

Montage simple, sans vis ni outils

Adaptable au remplissage des Chaînes Porte-Câbles

Modules à blocs brides igus® - serre-câbles pour flexibles

Les modules des étriers blocs igus® accueillent des tuyaux de 4,3 à 14 mm. Le module CFS 4,3 peut accueillir trois tuyaux de 4,3 mm superposés et le module CFS 6, deux tuyaux superposés dans un même compartiment. Les modules ont une largeur de 27,5 mm, ils sont glissés dans la plaque inférieure avant d´être vissés avec des vis sans tête M4. Y fait exception le module CFS 55,9 qui, avec sa double largeur, peut loger cinq tuyaux de 9 mm. Les plaques inférieure et supérieure sont disponibles en des largeurs comprises entre 75 et 240 mm. La hauteur des pièces d'écartement et des modules est de 16 mm, plusieurs couches peuvent être montées les unes sur les autres.

Croquis bloc bride Chainfix

A = plaque d'extrémité
B = écartement
C = modules sur une grille de 27,5mm de largeur et 16mm de hauteur
D = plaque d'assise

 

RéférenceTuyauNombreLargeur 
 ØTuyaux  
 [mm] [mm] 
CFS 4.34,34-1227,5 Demander
CFS 66,03-627,5 Demander
CFS 99,0227,5 Demander
CFS 55.99,0555,0 Demander
CFS 1010,0227,5 Demander
CFS 1414,0127,5 Demander
 
RéférenceLargeur 
Plaque support[mm] 
CFS U7575,0 Demander
CFS U102.5102,5 Demander
CFS U130130,0 Demander
CFS U185185,0 Demander
CFS U212212,0 Demander
CFS U240240,0 Demander
CFS U295295,0 Demander
 
RéférenceLargeur 
Plaque d'extrémité[mm] 
CFS P7575,0 Demander
CFS P102,5102,5 Demander
CFS P130130,0 Demander
CFS P185185,0 Demander
CFS P212212,0 Demander
CFS P240240,0 Demander
CFS PD295295,0 Demander
 
RéférenceHauteur 
Elément d'écartement[mm] 
   
CFS D16,0 Demander