Zugentlastungstrennsteg

Trennsteg mit ingegrierten Zugentlastungszähnen

Zugentlastungstrennsteg
Art.Nr. ZE-TrennstegFür SerieZähnezahlBreite Fuß Maß A [mm] Stegbreite Maß B [mm]Mindestabstand Maß C li / re [mm]Max. Leitungs Ø Maß D [mm]
21.1.Z1400/1500 2104-6Jetzt kaufen
2020.Z2400/25002104-6Jetzt kaufen
2020.ZR2450/24802104-6
262.Z2600/27003104-6
301.Z3400/35003184-14
34501.Z3450/38003144-10
1585.01.ZR157/R1583224-18Jetzt kaufen
1685.01.ZR167/R1684224-18Jetzt kaufen
481.ZRR482103,5106,5
T2103.Z210284134Jetzt kaufen
T2103.ZE4.21284134Jetzt kaufen
28.ZE4.282104-8Jetzt kaufen
28.ZTR4.282104-8Jetzt kaufen
48.ZE4.48L2144,5820Jetzt kaufen
48.ZSE4.48L2144,5820Jetzt kaufen
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124Jetzt kaufen
E6.35.02.ZE6.35384124Jetzt kaufen
E6.40.02.ZE6.403134-8
Zugentlastungstrennsteg

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Produktmanager e-kettensysteme®

+41 62 388 97 85E-Mail schreiben

Beratung