Zur Verwendung am ersten oder letzten Kettenglied
Ideal bei geringem Platzbedarf
Zubehörteil für igus® e-kettensysteme®
Einfach zu montieren, ganz ohne Schrauben
Die Anzahl "n" richtet sich nach Auswahl der Leitungen (Durchmesser, Art) und verfügbarem Platz
| Art.Nr. ZE-Trennsteg | Für Serie | Zähnezahl | Breite Fuß | Stegbreite | Mindestabstand | Max. Leitungs Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C li / re [mm] | Maß D [mm] | ||||
| 21.1.Z | 1400/1500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Anfragen |
| 2020.Z | 2400/2500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Anfragen |
| 2020.ZR | 2450/2480 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Anfragen |
| 262.Z | 2600/2700 | 3 | 10 | 4 | - | 6 | Anfragen |
| 301.Z | 3400/3500 | 3 | 18 | 4 | - | 14 | Anfragen |
| 34501.Z | 3450/3800 | 3 | 14 | 4 | - | 10 | Anfragen |
| 1585.01.Z | R157/R158 | 3 | 22 | 4 | - | 18 | Anfragen |
| 1685.01.Z | R167/R168 | 4 | 22 | 4 | - | 18 | Anfragen |
| 481.ZR | R48 | 2 | 10 | 3,5 | 10 | 6,5 | Anfragen |
| T2103.Z | 210 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | Anfragen |
| T2103.Z | E4.21 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | Anfragen |
| 28.Z | E4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | Anfragen |
| 28.ZT | R4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | Anfragen |
| 48.Z | E4.48L | 2 | 14 | 4,5 | 8 | 20 | Anfragen |
| 48.ZS | E4.48L | 2 | 14 | 4,5 | 8 | 20 | Anfragen |
| E6.29.02.Z | E6.29/T3.29 | 2 | 8 | 4 | 12 | 4 | Anfragen |
| E6.35.02.Z | E6.35 | 3 | 8 | 4 | 12 | 4 | Anfragen |
| E6.40.02.Z | E6.40 | 3 | 13 | 4 | - | 8 | Anfragen |
Zugentlastungstrennstege werden im ersten oder letzten Kettenglied montiert. Für eine "Zwischen-Zugentlastung" können sie auch alternativ in der e-kette® montiert werden.
| 1400/1500 E2/000 e-ketten® |
|
| unmontiert | 21.1.Z |
| montiert | 21.1.Z.1 |
| R157/R158 E2 E-Rohre |
|
| unmontiert | 1585.01.Z |
| montiert | 1586.01.Z |
| 2400/2500 E2/000 e-ketten® |
|
| unmontiert | 2020.Z |
| montiert | 2120.Z |
| R167/R168 E2 E-Rohre |
|
| unmontiert | 1685.01.Z |
| montiert | 1686.01.Z |
| 2450/2480 E2/000 E-Rohre |
|
| unmontiert | 2020.ZR |
| montiert | 2120.ZR |
| R48 E2 E-Rohre |
|
| unmontiert | 481.ZR |
| montiert | 482.ZR |
| 2600/2700 E2/000 e-ketten® |
|
| unmontiert | 262.Z |
| montiert | 263.Z |
| E6.29 E6 e-ketten® |
|
| unmontiert | E6.29.02.Z |
| montiert | E6.29.12.Z |
| 3400/3500 E2/000 e-ketten® |
|
| unmontiert | 301.Z |
| montiert | 311.Z |
| T3.29 T3 e-ketten® |
|
| unmontiert | E6.29.02.Z |
| montiert | E6.29.12.Z |
| 3450/3480 E2/000 e-ketten® |
|
| unmontiert | 34501.Z |
| montiert | 34511.Z |
| E6.35 E6 e-ketten® |
|
| unmontiert | E6.35.02.Z |
| montiert | E6.35.12.Z |
| E4.21 E4.1 e-ketten® |
|
| unmontiert | T2103.Z |
| montiert | T2113.Z |
| E6.40/E61.40 E6 e-ketten® |
|
| unmontiert | E6.40.02.Z |
| montiert | E6.40.12.Z |
| R4.28 R4.1 E-Rohre |
|
| unmontiert | 28.ZT |
| montiert | 28.ZT.1 |
| E4.28 E4.1 e-kette® |
|
| unmontiert | 28.Z |
| montiert | 28.Z.1 |
| E4.48L E4.1L e-kette® |
|
| unmontiert | 48.Z |
| montiert | 48.Z.1 |
| E4.48L E4.1L e-kette® |
|
| unmontiert | 48.ZS |
| montiert | 48.ZS.1 |