Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Per l'utilizzo sulla prima o sull'ultima maglia della catena
Se si richiede un ingombro ridotto
Accessorio per sistema per catene portacavi igus®
Montaggio facile, completamente senza viti
Il numero "n" dipende dalla selezione dei cavi (diametro, tipo) e dallo spazio disponibile
| Cod. art. separatore con fissacavi | Per la serie | Numero di denti | Larghezza | Larghezza del traversino | Distanza minima | Diametro max. del cavo Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dimensione C sx / dx [mm] | Dim. D [mm] | ||||
| 21.1.Z | 1400/1500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Richiesta |
| 2020.Z | 2400/2500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Richiesta |
| 2020.ZR | 2450/2480 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Richiesta |
| 262.Z | 2600/2700 | 3 | 10 | 4 | - | 6 | Richiesta |
| 301.Z | 3400/3500 | 3 | 18 | 4 | - | 14 | Richiesta |
| 34501.Z | 3450/3800 | 3 | 14 | 4 | - | 10 | Richiesta |
| 1585.01.Z | R157/R158 | 3 | 22 | 4 | - | 18 | Richiesta |
| 1685.01.Z | R167/R168 | 4 | 22 | 4 | - | 18 | Richiesta |
| 481.ZR | R48 | 2 | 10 | 3,5 | 10 | 6,5 | Richiesta |
| T2103.Z | 210 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | Richiesta |
| T2103.Z | E4.21 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | Richiesta |
| 28.Z | E4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | Richiesta |
| 28.ZT | R4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | Richiesta |
| 48.Z | E4.48L | 2 | 14 | 4,5 | 8 | 20 | Richiesta |
| 48.ZS | E4.48L | 2 | 14 | 4,5 | 8 | 20 | Richiesta |
| E6.29.02.Z | E6.29/T3.29 | 2 | 8 | 4 | 12 | 4 | Richiesta |
| E6.35.02.Z | E6.35 | 3 | 8 | 4 | 12 | 4 | Richiesta |
| E6.40.02.Z | E6.40 | 3 | 13 | 4 | - | 8 | Richiesta |
I separatori di fissacavi sono montati sul primo o sull'ultimo pezzo della catena. Per necessità di fissaggio in presenza di spazio limitato possono essere montate anche sulla catena protacavi.
| Catena E2/000
1400/1500 |
|
| sciolto | 21.1.Z |
| montato | 21.1.Z.1 |
| Portacavi E2
R157/R158 |
|
| sciolto | 1585.01.Z |
| montato | 1586.01.Z |
| Catena E2/000
2400/2500 |
|
| sciolto | 2020.Z |
| montato | 2120.Z |
| Portacavi E2
R167/R168 |
|
| sciolto | 1685.01.Z |
| montato | 1686.01.Z |
| Portacavi E2/000
2450/2480 |
|
| sciolto | 2020.ZR |
| montato | 2120.ZR |
| Portacavi E2
R48 |
|
| sciolto | 481.ZR |
| montato | 482.ZR |
| Catena E2/000
2600/2700 |
|
| sciolto | 262.Z |
| montato | 263.Z |
| Catene portacavi E6
E6.29 |
|
| sciolto | E6.29.02.Z |
| montato | E6.29.12.Z |
| Catena E2/000
3400/3500 |
|
| sciolto | 301.Z |
| montato | 311.Z |
| Catene portacavi T3
T3.29 |
|
| sciolto | E6.29.02.Z |
| montato | E6.29.12.Z |
| Catena E2/000
3450/3480 |
|
| sciolto | 34501.Z |
| montato | 34511.Z |
| Catene portacavi E6
E6.35 |
|
| sciolto | E6.35.02.Z |
| montato | E6.35.12.Z |
| Catene portacavi E4.1
E4.21 |
|
| sciolto | T2103.Z |
| montato | T2113.Z |
| Catene portacavi E6.40/E61.40 E6 |
|
| non assemblate | E6.40.02.Z |
| assemblate | E6.40.12.Z |
| Catene chiuse R4.28 R4.1 |
|
| non assemblate | 28.ZT |
| assemblate | 28.ZT.1 |
| Catene portacavi E4.28 E4.1 |
|
| non assemblate | 28.Z |
| assemblate | 28.Z.1 |
| Catena portacavi E4.48L E4.1L |
|
| non assemblate | 48.Z |
| assemblate | 48.Z.1 |
| Catena portacavi E4.48L E4.1L |
|
| non assemblate | 48.ZS |
| assemblate | 48.ZS.1 |