Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Zugentlastungen

Zugentlastung von elektrischen Leitungen

Zugentlastungen können individuell angefertigt werden oder aus Standardelementen bestehen. Für die meisten Anwendungen kann unser Standardprogramm aus C-Profilen im Anschlusselement und den platzsparenden Bügelschellen "Chainfix" eingesetzt oder eine einfache Zugentlastung durch Zugentlastungskämme und Kabelbinder vorgenommen werden. Im Idealfall müssen die Leitungen an beiden Enden der e-kette® mit einer Zugentlastung befestigt werden. (Manchmal reicht die Befestigung am beweglichen Mitnehmer der e-kette® - nach Rücksprache.)

Mindestabstand der Zugentlastung zur Biegung

Testreihen in unserem Hause haben gezeigt, daß ein geringer Abstand der Zugentlastung zur Biegung der e-kette® keinen negativen Einfluß auf die Haltbarkeit von chainflex®-Leitungen hat. So ist es möglich, eine Zugentlastung direkt im Anschlußelement zu integrieren. Zugentlastungs-Varianten wie z. B. die Chainfix-Bügelschellen oder die platzsparenden Kettenkämme bieten wir für nahezu alle e-ketten® an.

chainflex®-Leitungen können direkt im Anschlußelement zugentlastet werden - ein Mindestabstand zum letzten gebogenen Kettenglied ist nicht nötig!

 

Zugentlastung im Anschlußelement KMA mit C-Profil

 

igus® Chainfix Zugentlastung im KMA in der Praxis - hier genutzt für Kabel und Schläuche

 
Tribo-Waben mit verbesserter Klemmwirkung

80% schneller zugentlasten von unterschiedlichen Leitungen in unterschiedlichen Kammern, völlig flexibel, mit hoher Haltekraft und einfacher Montage. Leitungen und Schläuche einfach in Wabe einlegen und verschließen.
 

Waben-Zugentlastung CFU  
Die Chainfix-Bügelschelle

Optimales Gehäuse mit reduzierter Höhe

Lange Lebensdauer für dynamische Anwendungen dank verbesserter Klemmelemente

Montage in KMA-Anschlusselement - spart während des Einbaus sowohl Zeit als auch Platz und ist für komplette Systeme mit Kabeln und Zugentlastungen erhältlich Verbesserter Gehäusefuß zum leichten Montieren im C-Profil

Schwarze Gehäuse und Gewindestifte für attraktive Optik

Gewindestifte werden mit einem Innensechskant-Schlüssel festgezogen - einfache Montage.

Bügelschelle  
Chainfix Clip modular, aufsteckbar

Chainfix Clips sind Bügelschellen mit Unterteilen aus Kunststoff. Sie sind für Kabeldurchmesser von 4 mm bis 24 mm geeignet. Die Chainfix Clips sind für C-Profile, als ansteckbare Zugentlastung für Stege sowie zur Montage in KMA-Anschlusselementen erhältlich. Merkmale:

Werkzeugloser schneller Zusammenbau

2 oder 3 Lagen übereinander möglich

Jede Lage kann später abgenommen und verändert werden

Hohe Zugkräfte im Fall des einlagigen Einbaus möglich, mit Anzahl der Schichten abnehmend

Chainfix Clip modular, aufsteckbar  
Aufsteckbarer Kamm für das C-Profil

Die Ketten-Kämme 3050.ZC und 3075.ZC können ohne Schrauben oder andere zusätzliche Kleinteile direkt in das C-Profil geklemmt werden. Ansteckbare Kettenkämme können gelöst und versetzt werden, wobei lediglich ein Schraubendreher als Hebel verwendet werden muss.

Aufsteckbarer Ketten-Kamm für das C-Profil  
Kettenkämme als Einzelteile

Der Kettenkamm befindet sich direkt am Anschlußelement, an dem man Leitungen und Schläuche mit Hilfe von Kabelbindern befestigen kann. Vorteile:

Zeitersparnis bei der Montage durch Einclipsen. Mit dem Verschrauben der Anschlußelemente ist auch der Zugentlastungskamm fertig montiert

Längere Lebensdauer für Leitungen

Platzsparende Konstruktion

Montage im C-Profil der KMA (Kunststoff/Metall-Anschlusselemente) möglich

Kettenkamm  
Zugentlastungsstein - Chainfix: Nugget für C-Profil und Hutschiene

Variante 1: Einfache und universelle Leitungsfixierung von Leitungen mit Ø 20 mm und Ø 30 mm Durchmesser

Variante 2: Befestigung durch Aufklipsen auf eine Standard-Hutschiene

Pfiffiger Helfer für Elektroinstallateure im Maschinenbau

Zubehörteil für alle KMA mit integriertem C-Profil

Einfach zu montieren, ganz ohne Schrauben und Werkzeug

Auf Befüllung variabel abstimmbar

Sehr geringer Platzbedarf

Einfache Zugentlastung vorkonfektionierte Kabelbinder

Zugentlastungsstein - Chainfix  
Zugentlastungstrennsteg

Integrierbar ins Anschlußelement

Zugentlastungstrennsteg beliebig positionierbar

Doppelstöckige Zugentlastung möglich

Einfache Montage, kostengünstig

Für Serie E6.29 (Weitere Serien auf Anfrage)