Das Design dieser Ablegerinne ist der igus® Aluminium-Führungsrinne nachempfunden. Es ist ein flexibler Baukasten, der die Standardgrößen unserer e-ketten® abdeckt. Die Aluminium-Ablegerinne, ist für die Serien E2/000, E4.21/E4.28/E4.32 und E6.29/E6.35/E6.40 geeignet.
Durch die flexible Breiteneinstellung durch Montagesets mit C-Profilen, ist die Ablegerinne für alle e-ketten® Breiten ab 68 mm Außenbreite zu nutzen. Es werden Standard Montagesets, wie für die Aluminium-Führungsrinne genutzt. Auch die Kunststoff Festpunktmodule können genutzt werden.
Korrosionsfestes, seewasserbeständiges Aluminium-Profil
Verschleißreduzierende Gleitleiste standardmäßig integriert
Leiser Lauf der e-kette durch eingelegtes Dämpfungsprofil
Einfache Montage auf breitenflexiblen C-Profilen mit dem Klemmschuh basic
Einfache Anbindung der e-kette® an der Ablegerinne durch die Nutzung der Kunststoff Festpunktmodule
Offenes Prinzip, sodass Fremdkörper durch die Rinne fallen können- wenn ein Boden gewünscht ist kann dieser optional integriert werden
Leitfähigkeit nach DIN EN 61537: Standard
| Artikelnr. | Rinnenhöhe | Länge | ||
|---|---|---|---|---|
| 9AT.35.SLA.1000 | 35 | 1000 | Auf Anfrage | |
| 9AT.35.SLA.2000 | 35 | 2000 | Auf Anfrage |
| Artikelnr. | Rinnenbreite | Rinnenhöhe | ||
|---|---|---|---|---|
| 960AT.30.100 | 100 | 35 | Auf Anfrage | |
| 960AT.30.125 | 125 | 35 | Auf Anfrage | |
| 960AT.30.150 | 150 | 35 | Auf Anfrage | |
| 960AT.30.200 | 200 | 35 | Auf Anfrage | |
| 960AT.30.250 | 250 | 35 | Auf Anfrage | |
| 960AT.30.300 | 300 | 35 | Auf Anfrage |
Die Montagesets können auch mit einem C-Profil aus Edelstahl bestellt werden (Artikelnr.-Endung .E)
Bitte geben Sie uns diese Information in Ihrer Anfrage mit an.