Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Il design di questo canale di guida somiglia al canale in alluminio igus®. Il kit di costruzione modulare copre le dimensioni standard delle nostre catene portacavi. Il canale di supporto in alluminio è idoneo per la gamma E2/000, E4.21/E4.28/E4.32 ed E6.29/E6.35/E6.40.
Grazie ai set di installazione del canale con regolazione flessibile della larghezza e profili a C, il canale di supporto può essere utilizzato con tutte le catene portacavi con larghezza esterna di 68 mm e superiore. È possibile usare i set di installazione standard come con il canale in alluminio. Anche i moduli punto fisso in plastica possono essere usati.
Resistente alla corrosione, profilo in alluminio resistente all'acqua marina
Barra di scorrimento che riduce l'usura integrata come standard
Il profilo silenziatore integrato garantisce una corsa silenziosa della catena
Assemblaggio semplice su profili a C a larghezza flessibile con pattino di serraggio basic
La catena portacavi si connette facilmente al canale di guida con i moduli punto fisso in plastica
Principio con design aperto per far cadere i residui attraverso il canale; se necessario, è possibile integrare un fondo chiuso opzionale
Conduttività in conformità con DIN EN 61537 - standard
| Codice art. | Altezza canale | Lunghezza | ||
|---|---|---|---|---|
| 9AT.35.SLA.1000 | 35 | 1000 | a richiesta | |
| 9AT.35.SLA.2000 | 35 | 2000 | a richiesta |
| Codice art. | Larghezza canale | Altezza canale | ||
|---|---|---|---|---|
| 960AT.30.100 | 100 | 35 | a richiesta | |
| 960AT.30.125 | 125 | 35 | a richiesta | |
| 960AT.30.150 | 150 | 35 | a richiesta | |
| 960AT.30.200 | 200 | 35 | a richiesta | |
| 960AT.30.250 | 250 | 35 | a richiesta | |
| 960AT.30.300 | 300 | 35 | a richiesta |
È possibile ordinare il kit di installazione con profilo a C di acciaio inox (il cod. art. termina in E).
Specificare questa informazione nella richiesta.