Das Design dieser Ablegerinne ist der igus® Aluminium-Führungsrinne nachempfunden.
Es ist ein flexibler Baukasten, der die Standardgrößen unserer e-ketten® abdeckt.
Die Aluminium-Ablegerinne, ist für die Serien E2/000, E4.21/E4.28/E4.32 und E6.29/E6.35/E6.40 geeignet.
Durch die flexible Breiteneinstellung durch Montagesets mit C-Profilen, ist die Ablegerinne für
alle e-ketten® Breiten ab 55mm Außenbreite zu nutzen.
Es werden Standard Montagesets, wie für die Aluminium-Führungsrinne genutzt.
Auch die Kunststoff Festpunktmodule können genutzt werden.
Korrosionsfestes, seewasserbeständiges Aluminium-Profil
Verschleißreduzierende Gleitleiste standardmäßig integriert
Leiser Lauf der e-kette durch eingelegtes Dämpfungsprofil
Einfache Montage auf breitenflexiblen C-Profilen mit dem Klemmschuh basic
Einfache Anbindung der e-kette® an der Ablegerinne durch die Nutzung der Kunststoff Festpunktmodule
Offenes Prinzip, sodass Fremdkörper durch die Rinne fallen können- wenn ein Boden gewünscht ist kann dieser optional integriert werden
Leitfähigkeit nach DIN EN 61537: Standard