Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Tôle d'appui en aluminium

Le design de cette tôle d'appui s'inspire de celui de la goulotte de guidage en aluminium igus®. Il s'agit d'un système modulaire flexible qui couvre les tailles standard de nos chaînes porte-câbles. La tôle d'appui en aluminium convient aux séries E2/000, E4.21/E4.28/E4.32 et E6.29/E6.35/E6.40.
Le réglage flexible de la largeur grâce à des kits de montage à rails en C permet d'utiliser la tôle d'appui en aluminium pour toutes les largeurs de chaînes porte-câbles à partir d'une largeur externe de 55 mm. Il est fait appel à des kits de montage standard comme pour la goulotte de guidage en aluminium. Les modules point fixe en plastique peuvent aussi etre utilisés.
 

Profilé en aluminium résistant à l'eau de mer et insensible à la corrosion

Glissière réduisant l'usure intégrée en standard

Déplacement silencieux de la chaîne porte-câbles grâce à un profilé amortissant

Montage rapide sur les rails en C à largeur flexible avec l'équerre basic

Raccordement simple de la chaîne porte-câbles à la tôle d'appui en faisant appel aux modules point fixe en plastique

Principe ouvert afin que les objets puissent passer au travers, fond optionnel disponible pouvant être intégré sur demande

Conductivité en vertu de DIN EN 61537 : standard


Tôle d'appui en aluminium  
 
Gamme de tôles d'appui en aluminium :
Référence Hauteur de la tôle Longueur
 9AT.35.SLA.1000 35 1000 75.29 EUR 
 9AT.35.SLA.2000 35 2000 125.31 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Gamme de kits de montage :
Référence Largeur de la tôle Hauteur de la tôle
 960AT.30.100 100 30 11.59 EUR 
 960AT.30.125 125 30 11.75 EUR 
 960AT.30.150 150 30 12.27 EUR 
 960AT.30.200 200 30 13.31 EUR 
 960AT.30.250 250 30 14.37 EUR 
 960AT.30.300 300 30 15.41 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Les kits de montage peuvent aussi être commandés avec un rail en C en inox (suffixe de la référence. E)
Veuillez nous communiquer cette information lors de votre demande.
Plan tôle d'appui en aluminium

Composants, goulotte de guidage Composants, kit de montage
(1) Partie latérale de tôle, aluminium, 2 m   (A) Crapaud, aluminium
(2) Eléments de glissement, latéraux, 2 m   (B) Rail en C, acier zingué, également disponible en inox 304L
(3) En option : profilé amortisseur, caoutchouc   (C) Vis à six pans
    (D) Ecrou

 
Plan tôle d'appui en aluminium

La partie latérale de la tôle d'appui en aluminium se compose d'un profilé en aluminium (1), d'un profilé amortisseur (3) et d'un élément de glissement (2). La longueur standard est de 2 m avec un écart de 1 m entre les supports. La longueur minimum du rail en C du kit de montage est de 100 mm.