Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Canale di guida in alluminio super

Il design di questo canale di guida somiglia al canale in alluminio igus®. Il kit di costruzione modulare copre le dimensioni standard delle nostre catene portacavi. Il canale di guida in alluminio è idoneo per le serie E2/000, E4.21/E4.28/E4.32 e E6.29/E6.35/E6.40.
Grazie ai set di installazione del canale con regolazione flessibile della larghezza e profili a C, il canale di guida può essere usato con qualunque catena portacavi con larghezza esterna di 55 mm e superiore. È possibile usare i set di installazione standard come con il canale in alluminio. Anche i moduli punto fisso in plastica possono essere usati.
 

Profilo in alluminio resistente alla corrosione e all'acqua marina

La guida di scorrimento integrata come standard riduce l'usura

Il profilo silenziatore integrato garantisce una corsa silenziosa della catena

Assemblaggio semplice su profili a C a larghezza flessibile con pattino di serraggio basic

La catena portacavi si connette facilmente al canale di guida con i moduli punto fisso in plastica

Principio con design aperto per far cadere i residui attraverso il canale; se necessario, è possibile integrare un fondo chiuso opzionale

Conduttività in conformità con DIN EN 61537 - standard


Canale di guida in alluminio super  
 
Gamma di prodotti canale di guida in alluminio:
Codice art. Altezza canale Lunghezza
 9AT.35.SLA.1000 35 1000 75.29 EUR 
 9AT.35.SLA.2000 35 2000 125.31 EUR 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Gamma di prodotti kit di installazione:
Codice art. Larghezza canale Altezza canale
 960AT.30.100 100 30 11.59 EUR 
 960AT.30.125 125 30 11.75 EUR 
 960AT.30.150 150 30 12.27 EUR 
 960AT.30.200 200 30 13.31 EUR 
 960AT.30.250 250 30 14.37 EUR 
 960AT.30.300 300 30 15.41 EUR 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
È possibile ordinare il kit di installazione con profilo a C di acciaio inox (il cod. art. termina in E).
Specificare questa informazione nella richiesta.
Canale di guida in alluminio, Zg

Componenti Componenti, set di installazione
(1) Sponde laterali, alluminio, 2 m   (A) Morsetto inferiore, alluminio
(2) Profili di scorrimento, plastica, 2 m   (B) Profilo a C, acciaio zincato; disponibile anche in acciaio inox 304
(3) Opzionale: profilo silenziatore, gomma   (C) Chiave a brugola
    (D) Dado di scorrimento

 
Canale di guida in alluminio, Zg

La sponda laterale del canale di guida in alluminio super consiste di un profilo in alluminio (1), un profilo silenziatore (3) e un profilo di scorrimento (2). Di norma i segmenti sono lunghi 2 m con una distanza tra i supporti di 1 m. La lunghezza minima del profilo a C del kit di installazione è di 100 mm.