Einfache, einteilige Ablegerinnen für das e-ketten® Untertrum nach Ihren Wünschen und Vorgaben. Ihre Breite, Höhe oder Farbe - wir liefern die passende e-kette® mitsamt dem Ablegerinnensystem einbaufertig für Ihre Maschine oder Anwendung. Sparen Sie Beschaffungskosten und Konstruktionsaufwand.
Für Unterstützung des Untertrums
Komplettes System, einbaufertig
High wear resistance
Keine aufwendigen Eigenbauten mehr notwendigs
Passend für viele Kettenbreiten
Einfache Anbindemöglichkeit an Ihre Maschine auf Profilen oder Wandkonsolen
Standard in 1 m oder 2 m Länge
Typ 01 - mit Befestigungsprofil
Typ 02 - mit Wandkonsole
Typ 03 - ohne Profil
Typ 04 - Kundenindividuell
Tabelle Typ 1
Tabelle Typ 2
| Art.-Nr. | Breite | Bra [mm] |
Bri [mm] |
Ha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S9.010.05.1000.0 | .05 / .050 | 89 | 80 | 43 | Auf Anfrage | |
| S9.010.05.2000.0 | .05 / .050 | 89 | 80 | 43 | Auf Anfrage | |
| S9.010.07.1000.0 | .07 / .070 | 114 | 105 | 43 | Auf Anfrage | |
| S9.010.07.2000.0 | .07 / .070 | 114 | 105 | 43 | Auf Anfrage | |
| S9.010.10.1000.0 | .10 / .100 | 139 | 130 | 43 | Auf Anfrage | |
| S9.010.10.2000.0 | .10 / .100 | 139 | 130 | 43 | Auf Anfrage | |
| S9.010.15.2000.0 | .15 / .150 | 185 | 175 | 43 | Auf Anfrage | |
| S9.010.15.1000.0 | .15 / .150 | 185 | 175 | 43 | Auf Anfrage | |
| S9.020.10.1000.0 | .10 / .100 | 167 | 156 | 53 | Auf Anfrage | |
| S9.020.10.2000.0 | .10 / .100 | 167 | 156 | 53 | Auf Anfrage | |
| S9.020.15.1000.0 | .15 / .150 | 217 | 206 | 53 | Auf Anfrage | |
| S9.020.15.2000.0 | .15 / .150 | 217 | 206 | 53 | Auf Anfrage | |
| S9.020.20.1000.0 | .20 / .200 | 267 | 256 | 53 | Auf Anfrage | |
| S9.020.20.2000.0 | .20 / .200 | 267 | 256 | 53 | Auf Anfrage | |
| S9.020.25.1000.0 | .25 / .250 | 317 | 306 | 53 | Auf Anfrage | |
| S9.020.25.2000.0 | .25 / .250 | 317 | 306 | 53 | Auf Anfrage | |
| S9.011.05.1000.0 | .05 / .050 | 119.5 | 80 | 100 | Auf Anfrage | |
| S9.011.07.1000.0 | .07 / .070 | 144.5 | 105 | 100 | Auf Anfrage | |
| S9.011.10.1000.0 | .10 / .100 | 169.5 | 130 | 100 | Auf Anfrage | |
| S9.011.15.1000.0 | .15 / .150 | 214.5 | 175 | 100 | Auf Anfrage | |
| S9.021.10.1000.0 | .10 / .100 | 196.5 | 156 | 100 | Auf Anfrage | |
| S9.021.15.1000.0 | .15 / .150 | 246.5 | 206 | 100 | Auf Anfrage | |
| S9.021.20.1000.0 | .20 / .200 | 296.5 | 256 | 100 | Auf Anfrage | |
| S9.021.25.1000.0 | .25 / .250 | 346.5 | 306 | 100 | Auf Anfrage | |
| S9.011.05.2000.0 | .05 / .050 | 119.5 | 80 | 100 | Auf Anfrage | |
| S9.011.07.2000.0 | .07 / .070 | 144.5 | 105 | 100 | Auf Anfrage | |
| S9.011.10.2000.0 | .10 / .100 | 169.5 | 130 | 100 | Auf Anfrage | |
| S9.011.15.2000.0 | .15 / .150 | 214.5 | 175 | 100 | Auf Anfrage | |
| S9.021.10.2000.0 | .10 / .100 | 196.5 | 156 | 100 | Auf Anfrage | |
| S9.021.15.2000.0 | .15 / .150 | 246.5 | 206 | 100 | Auf Anfrage | |
| S9.021.20.2000.0 | .20 / .200 | 296.5 | 256 | 100 | Auf Anfrage | |
| S9.021.25.2000.0 | .25 / .250 | 346.5 | 306 | 100 | Auf Anfrage |
Für folgende Serien lieferbar: E2/000 Serien, E4.1 Serien, E4/4 Serien, E4/00 Serien, E4/light Serien und E6 Serien