10. Raccordement extrêmement simple à votre machine/robot
1. TRC, forme fermée, repoussant les copeaux
2. Résistance élevée aux forces de traction grâce au « principe de l'attache remorque »
3. Mouvements pluridimensionnels possibles - torsion d'environ± 10° par maillon possible dans l'axe longitudinal
4. Résistance aux coups, robustesse, résistance à l'usure et repoussement de la saleté
5. Montage et démontage simple - une pièce moulée par injection
6. Stabilité élevée grâce à des butées placées à l'extérieur
7. Chaîne conductrice : versions ESD
8. Couleur chaîne : (selon RAL, approximative) noir ≈ RAL9004
9. Petits rayons de courbure, petit pas
TRC.40.058.0.ESD
TR.40.02.ESD