triflex® R (R für "rund") ist igus® dritte Generation von 3-Achsen Energieketten. Speziell für anspruchsvolle 6-Achsen Roboter-Anwendungen in rauen industriellen Umgebungen ist das mehrachsige Energieführungssystem triflex® R entwickelt worden. Einige entscheidende Konstruktionseigenschaften sind: Option mit Federstab zur teilweisen Versteifung der triflex® R, ca. +/- 10° Torsion pro Kettenglied, hohe Zugfestigkeit durch Kugelgelenk. Mit mehr als 100 Komponenten steht die triflex® R Produktfamilie inzwischen zur Verfügung, so daß vom großen Schweiß- bis zum kleinen Palletierroboter alle Anforderungen abgedeckt werden können. triflex® R ist iF-Design prämiert.
TRC = closed - geschlossene Ausführung zum Schutzder Leitungen vor Schmutz und Spänen
Einfachste Montage und Demontage durch das Kugel-/Pfanne-Prinzip
Sehr einfache Befüllung - Kabel einfach reindrücken - Easy-Prinzip
Interessante Anwendungen aus den verschiedensten Industriebereichen.
Leitungen definieren, Kette wählen und Innenaufteilung erstellen. Jetzt auch für alle triflex® R Serien!
Ausstattungshilfe für verschiedenste Robotertypen. Vereinfachte Bestellung von Komplettsystemen.
Hinweise zum Fügen und Trennen der triflex® R - TRC.
TRC.50Innenhöhe Bi 1: 18,8 mm
Innenhöhe Bi 2: 16,2 mm
Biegeradius R: 80 mm
Teilung: 17,4 mm
TRC.60Innenhöhe Bi 1: 22,5 mm
Innenhöhe Bi 2: 19,5 mm
Biegeradius R: 87 mm
Teilung: 20,4 mm
TRC.100Innenhöhe Bi 1: 37,5 mm
Innenhöhe Bi 2: 32,5 mm
Biegeradius R: 145 mm
Teilung: 34,5 mm
TRC.125Innenhöhe Bi 1: 43,3 mm
Innenhöhe Bi 2: 43,3 mm
Biegeradius R: 182 mm
Teilung: 44,6 mm
für TRC / TRE / TRL. Auch mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.
Standard für TRL Version. Auch kompatibel zu TRC / TRE Mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.
Hinweise zum Fügen, Trennen und Befüllen der triflex® R - TRCF.
für TRC / TRE / TRL. Auch mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.
Standard für TRL Version. Auch kompatibel zu TRC / TRE Mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.
Hinweise zum Fügen, Trennen und Befüllen der triflex® R - TRE.
TRE.60Innenhöhe Bi 1: 22,5 mm
Innenhöhe Bi 2: 19,5 mm
Biegeradius R: 87 mm
Teilung: 20,4 mm
TRE.100Innenhöhe Bi 1: 37,5 mm
Innenhöhe Bi 2: 32,5 mm
Biegeradius R: 145 mm
Teilung: 34,5 mm
TRE.125Innenhöhe Bi 1: 43,3 mm
Innenhöhe Bi 2: 43,3 mm
Biegeradius R: 182 mm
Teilung: 44,6 mm
für TRC / TRE / TRL. Auch mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.
Standard für TRL Version. Auch kompatibel zu TRC / TRE Mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.
TRE.50.BInnenhöhe Bi 1: 18,8 mm
Innenhöhe Bi 2: 16,2 mm
Biegeradius R: 80 mm
Teilung: 17,4 mm
Hinweise zum Fügen, Trennen und Befüllen der triflex® R - TRE B-Version.
TRE.60.BInnenhöhe Bi 1: 22,5 mm
Innenhöhe Bi 2: 19,5 mm
Biegeradius R: 87 mm
Teilung: 20,4 mm
TRE.70.BInnenhöhe Bi 1: 28 mm
Innenhöhe Bi 2: 24 mm
Biegeradius R: 110 mm
Teilung: 25,6 mm
TRE.85.BInnenhöhe Bi 1: 33 mm
Innenhöhe Bi 2: 28 mm
Biegeradius R: 135 mm
Teilung: 30,6 mm
TRE.100.BInnenhöhe Bi 1: 37,5 mm
Innenhöhe Bi 2: 32,5 mm
Biegeradius R: 145 mm
Teilung: 34,5 mm
für TRC / TRE / TRL. Auch mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.
Standard für TRL Version. Auch kompatibel zu TRC / TRE Mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.
Montagewerkzeuge zur Demontage von triflex® R B-Versionen.
Innenhöhe Bi 1: 37,5 mm
Innenhöhe Bi 2: 32,5 mm
Biegeradius R: 145 mm
Teilung: 34,5 mm
für TRC / TRE / TRL. Auch mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.
Standard für TRL Version. Auch kompatibel zu TRC / TRE Mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.
Hinweise zum Fügen, Trennen und Befüllen der triflex® R - TRL.
für TRC / TRE / TRL. Auch mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.
Standard für TRL Version. Auch kompatibel zu TRC / TRE Mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.
Hinweise zum Fügen, Trennen und Befüllen der triflex® R - TRLF.
für TRC / TRE / TRL. Auch mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.
Standard für TRL Version. Auch kompatibel zu TRC / TRE Mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.
Schlaufenbildung an der Roboterhand vermeiden mit stufenlos einstellbarer Rückzugskraft.
triflex® RSE setzt auf einen sehr einfachen und linearen Rückzug ohne Bogen und Federstäbe oder Umlenkrollen.
Speziell maßgeschneidert für Roboter mit kleiner bis mittlerer Traglast.
Intelligente Problemlösung durch gerichtete Vorspannung.
Bietet die Möglichkeit, die Federstabmodule in belibieger Position zum Roboterarm zu fixieren.
Sicher fixieren auch bei Verwendung von Leitungen mit großem Querschnitt.
Mit und ohne Pendellager lieferbar
Gut geschützt bei extremen Anwendungen.
Schutz vor Schweiß- und Metallspritzern bis 600°C.
Energieführen für Coboter einfach gemacht
Triflex® R-Anbindungen für "Universal Robots"
Spezialleitungen für lange Lebensdauer in Roboteranwendungen.
Einfache Demontage-Werkzeuge für triflex® TRE (B-Version) und TRCF.
PUR-Außenmantel
Geschirmt
Öl- und kühlmittelbeständig
Hydrolyse- und mikrobenbeständig
PVC- und halogenfrei
Kerbzäh
Flammwidrig