Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
La triflex® R (R pour "rond") représente la troisième génération de chaînes porte-câbles igus® à 3 axes. Le système de chaînes porte-câbles à plusieurs axes triflex® R a été mis au point spécialement pour les applications robotiques complexes à 6 axes dans les environnements industriels difficiles. Quelques caractéristiques d'une grande importance : option avec tige ressort pour rendre la triflex® R plus rigide en certains endroits, torsion d'env. +/- 10° par maillon, grande résistance à la traction grâce à une rotule. La gamme de produits triflex® R comprend maintenant plus de 100 composants permettant de couvrir toutes les applications, du gros robot de soudage au petit robot de palettisation. triflex® R a reçu le prix de design iF.
TRC = closed - version fermée pour protéger les câbles contre la saleté et les copeaux
Montage et démontage des plus simples grâce au principe rotule/cuvette
Remplissage très facile : il suffit d'enfoncer les câbles - principe Easy
Applications intéressantes dans des secteurs industriels des plus divers.
Définir les câbles, choisir la chaîne et trouver les divisions internes. Maintenant disponible pour toutes les Séries triflex® R !
Aide à l´équipement de différents types de robots. Commande simplifiée de systèmes complets.
TRC.30Hauteur intérieure Bi 1: 12 mm
Hauteur intérieure Bi 2: 10 mm
Rayon de courbure R: 50 mm
Pas: 11,3 mm
TRC.40Hauteur intérieure Bi 1: 15 mm
Hauteur intérieure Bi 2: 13 mm
Rayon de courbure R: 58 mm
Pas: 13,9 mm
Remarques sur l'assemblage, la séparation et le remplissage de la triflex® R - TRC.
TRC.50Hauteur intérieure Bi 1 : 18,8 mm
Hauteur intérieure Bi 2 : 16,2 mm
Rayon de courbure R : 80 mm
Pas : 17,4 mm
TRC.60Hauteur intérieure Bi 1: 22,5 mm
Hauteur intérieure Bi 2: 19,5 mm
Rayon de courbure R: 87 mm
Pas: 20,4 mm
TRC.70Hauteur intérieure Bi 1: 28 mm
Hauteur intérieure Bi 2: 24 mm
Rayon de courbure R: 110 mm
Pas: 25,6 mm
TRC.85Hauteur intérieure Bi 1: 33 mm
Hauteur intérieure Bi 2: 28 mm
Rayon de courbure R: 135 mm
Pas: 30,6 mm
TRC.100Hauteur intérieure Bi 1 : 37,5 mm
Hauteur intérieure Bi 2 : 32,5 mm
Rayon de courbure R : 145 mm
Pas : 34,5 mm
TRC.125Hauteur intérieure Bi 1 : 43,3 mm
Hauteur intérieure Bi 2 : 43,3 mm
Rayon de courbure R : 182 mm
Pas : 44,6 mm
Pour TRC / TRE / TRL. Egalement possible avec serre-câbles et comme raccord intermédiaire.
Standard pour version TRL. Egalement compatible avec TRC / TRE. Disponible avec serre-câbles et comme raccord intermédiaire.
TRCF.65Hauteur intérieure Bi 1 : 22,3 mm
Rayon de courbure R : 100 mm
Pas : 23,1 mm
TRCF.85Hauteur intérieure Bi 1 : 30 mm
Rayon de courbure R : 135 mm
Pas : 30,6 mm
Instructions pour le raccordement, la séparation et les remplissage de la triflex® R - TRCF.
TRCF.100Hauteur intérieure Bi 1 : 34,3 mm
Rayon de courbure R : 145 mm
Pas : 34,5 mm
Pour TRC / TRE / TRL. Egalement possible avec serre-câbles et comme raccord intermédiaire.
Standard pour version TRL. Egalement compatible avec TRC / TRE. Disponible avec serre-câbles et comme raccord intermédiaire.
TRE.30Hauteur intérieure Bi 1: 12 mm
Hauteur intérieure Bi 2: 10 mm
Rayon de courbure R: 50 mm
Pas: 11,3 mm
TRE.40Hauteur intérieure Bi 1: 15 mm
Hauteur intérieure Bi 2: 13 mm
Rayon de courbure R: 58 mm
Pas: 13,9 mm
Remarques sur l'assemblage, la séparation et le remplissage de la triflex® R - TRE.
TRE.60Hauteur intérieure Bi 1: 22,5 mm
Hauteur intérieure Bi 2: 19,5 mm
Rayon de courbure R: 87 mm
Pas: 20,4 mm
TRE.70Hauteur intérieure Bi 1: 28 mm
Hauteur intérieure Bi 2: 24 mm
Rayon de courbure R: 110 mm
Pas: 25,6 mm
TRE.85Hauteur intérieure Bi 1: 33 mm
Hauteur intérieure Bi 2: 28 mm
Rayon de courbure R: 135 mm
Pas: 30,6 mm
TRE.100Hauteur intérieure Bi 1 : 37,5 mm
Hauteur intérieure Bi 2 : 32,5 mm
Rayon de courbure R : 145 mm
Pas : 34,5 mm
TRE.125Hauteur intérieure Bi 1 : 43,3 mm
Hauteur intérieure Bi 2 : 43,3 mm
Rayon de courbure R : 182 mm
Pas : 44,6 mm
Pour TRC / TRE / TRL. Egalement possible avec serre-câbles et comme raccord intermédiaire.
Standard pour version TRL. Egalement compatible avec TRC / TRE. Disponible avec serre-câbles et comme raccord intermédiaire.
TRE.40.BHauteur intérieure Bi 1 : 15 mm
Hauteur intérieure Bi 2 : 13 mm
Rayon de courbure R : 58 mm
Pas : 13,9 mm
TRE.50.BHauteur intérieure Bi 1 : 18,8 mm
Hauteur intérieure Bi 2 : 16,2 mm
Rayon de courbure R : 80 mm
Pas : 17,4 mm
Remarques sur l'assemblage, la séparation et le remplissage de la triflex® R - TRE B-version
TRE.60.BHauteur intérieure Bi 1 : 22,5 mm
Hauteur intérieure Bi 2 : 19,5 mm
Rayon de courbure R : 87 mm
Pas : 20,4 mm
TRE.70.BHauteur intérieure Bi 1 : 28 mm
Hauteur intérieure Bi 2 : 24 mm
Rayon de courbure R : 110 mm
Pas : 25,6 mm
TRE.85.BHauteur intérieure Bi 1 : 33 mm
Hauteur intérieure Bi 2 : 28 mm
Rayon de courbure R : 135 mm
Pas : 30,6 mm
TRE.100.BHauteur intérieure Bi 1 : 37,5 mm
Hauteur intérieure Bi 2 : 32,5 mm
Rayon de courbure R : 145 mm
Pas : 34,5 mm
Pour TRC / TRE / TRL. Egalement possible avec serre-câbles et comme raccord intermédiaire.
Standard pour version TRL. Egalement compatible avec TRC / TRE. Disponible avec serre-câbles et comme raccord intermédiaire.
Outils de démontage de la triflex® R versions B.
Hauteur intérieure Bi 1 : 37,5 mm
Hauteur intérieure Bi 2 : 32,5 mm
Rayon de courbure R : 145 mm
Pas : 34,5 mm
pour TRC / TRE / TRL. Egalement possible avec serre-câbles et comme fixation intermédiaire.
Standard pour version TRL. Egalement compatible avec TRC / TRE. Possible avec serre-câbles et comme fixation intermédiaire.
TRL.30Hauteur intérieure Bi 1 : 12 mm
Hauteur intérieure Bi 2 : 10 mm
Rayon de courbure R : 50 mm
Pas : 11,3 mm
Remarques sur l'assemblage, la séparation et le remplissage de la triflex® R - TRL.
TRL.100Hauteur intérieure Bi 1 : 38 mm
Rayon de courbure R : 145 mm
Pas : 34,5 mm
Pour TRC / TRE / TRL. Egalement possible avec serre-câbles et comme raccord intermédiaire.
Standard pour version TRL. Egalement compatible avec TRC / TRE. Disponible avec serre-câbles et comme raccord intermédiaire.
TRLF. 65Hauteur intérieure Bi 1: 24,4mm
Rayon de courbure R: 100 mm
Pas: 23,1 mm
TRLF. 85Hauteur intérieure Bi 1 : 32,8 mm
Rayon de courbure R : 135 mm
Pas : 30,6 mm
Remarques sur l'assemblage, la séparation et le remplissage de la triflex® R - TRLF.
TRLF. 100Hauteur intérieure Bi 1 : 38 mm
Rayon de courbure R : 145 mm
Pas : 34,4 mm
Hauteur intérieure Bi 1 : 46,8 mm
Rayon de courbure R : 182 mm
Pas : 44,1 mm
Pour TRC / TRE / TRL. Egalement possible avec serre-câbles et comme raccord intermédiaire.
Standard pour version TRL. Egalement compatible avec TRC / TRE. Disponible avec serre-câbles et comme raccord intermédiaire.
Eviter la formation de boucles au niveau de la main du robot avec une force de rappel réglable en continu.
triflex® RSE mise sur un rappel très simple et linéaire sans coude, tiges ressorts ni rouleaux de renvoi.
Sur mesure pour les robots destinés aux charges faibles à moyennes.
Solution intelligente grâce à une précontrainte dans un sens donné.
Permet de fixer les modules à tiges ressorts en un point quelconque par rapport au bras du robot.
Fixation sûre, même pour l'utilisation de câbles de grosse section.
Disponibles avec ou sans support pivotant
Bonne protection pour les applications extrêmes.
Protection des éclats de soudure et de métal jusqu'à 600°C.
Guidage de l'énergie simple pour les cobots
Raccords triflex® R pour robots "Universal Robots"
Câbles spéciaux pour longue durée de vie dans les applications robotiques.
Outils de démontage simples pour triflex® TRE (version B) et TRCF.
Gaine extérieure en PUR
Version blindée
Résistant aux huiles et aux liquides de refroidissement
Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
Sans PVC et sans produits halogènes
Résistant aux entailles
Non propagateur de flamme