Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

triflex® R - Catena portacavi per Robot

triflex® R (R significa rotonda) è la nuova generazione delle catene portacavi igus® per movimenti su 3 assi. E' stata sviluppata per Robot a 6 assi in applicazioni industriali e per l'automazione in genere. Alcune caratteristiche: fornibile con fibre di sostegno, +/-10° di torsione per ogni maglia, elevate forze di trazione. Con oltre 100 componenti disponibili, triflex® R è disponibile completa di attacchi, kit di montaggio, protezione… Inoltre è stata premiata con l'iF Design Award.

TRC = Versione chiusa - resistente ai trucioli

 

TRE = Versione Easy - per un rapido inserimento dei cavi

 

TRL = Versione Light - economica e facile da assemblare

 
Esempi applicativi catena porta cavi

Alcuni esempi di applicazione della catena passacavi nei più diversi settori industriali e non.

Configura la separazione interna

Scegli i cavi e la catena più adatti, e configura la separazione interna Da oggi anche per la serie triflex® R!

QuickRobot

Supporto all'attrezzatura per vari tipi di robot. Ordine semplificato di sistemi completi.

TRC - Versione chiusa - resistente ai trucioli
 

TRC.30

Altezza interna Bi 1: 12 mm
Altezza interna Bi 2: 10 mm
Raggio R: 50 mm
Passo: 11.3 mm

TRC.40

Altezza interna Bi 1: 15 mm
Altezza interna Bi 2: 13 mm
Raggio R: 58 mm
Passo: 13,9 mm

Istruzioni montaggio catena porta cavi

Assemblaggio e separazione della triflex® R TRC

TRC.50

Altezza interna Bi 1: 18,8 mm
Altezza interna Bi 2: 16,2 mm
Raggio di curvatura R: 80 mm
Passo: 17,4 mm

TRC.60

Altezza interna Bi 1: 22,5 mm
Altezza interna Bi 2: 19,5 mm
Raggio R: 87 mm
Passo: 20,4 mm

TRC.70

Altezza interna Bi 1: 28 mm
Altezza interna Bi 2: 24 mm
Raggio R: 110 mm
Passo: 25,6 mm

TRC.85

Altezza interna Bi 1: 33 mm
Altezza interna Bi 2: 28 mm
Raggio R: 135 mm
Passo: 30,6 mm

TRC.100

Altezza interna Bi 1: 37.5 mm
Altezza interna Bi 2: 32.5 mm
Raggio R: 145 mm
Passo: 34.5 mm

TRC.125

Altezza interna Bi 1: 43,3 mm
Altezza interna Bi 2: 43,3 mm
Raggio R: 182 mm
Passo: 44,6 mm

Staffa di montaggio standard

per TRC / TRE / TRL. Anche con fissacavi e come attacco intermedio.

Staffa di montaggio leggera

Standard per la versione TRL. Compatibile anche con TRC / TRE; disponibile con fissacavi e come collegamento intermedio.

TRCF - triflex® R, l'alternativa leggera con apertura a scatto delle maglie della catena
 

TRCF.65

Altezza interna Bi 1: 22,3 mm
Raggio di curvatura R: 100 mm
Passo: 23,1 mm

TRCF.85

Altezza interna Bi 1: 30 mm
Raggio di curvatura R: 135 mm
Passo: 30,6 mm

Video per l'installazione

Istruzioni per unire, separare e riempire triflex® R - TRCF.

TRCF.100

Altezza interna Bi 1: 34,3 mm
Raggio di curvatura R: 145 mm
Passo: 34,5 mm

Attacco standard

per TRC / TRE / TRL. Possibile anche con fissacavi e come collegamento intermedio.

Attacco light

Standard per la versione TRL. Compatibile anche con TRC / TRE; possibile con fissacavi e come collegamento intermedio.

TRE - Versione Easy - per un rapido inserimento dei cavi
 

TRE.30

Altezza interna Bi 1: 12 mm
Altezza interna Bi 2: 10 mm
Raggio R: 50 mm
Passo: 11,3 mm

TRE.40

Altezza interna Bi 1: 15 mm
Altezza interna Bi 2: 13 mm
Raggio R: 58 mm
Passo: 13,9 mm

Istruzioni montaggio catena porta cavi

Assemblaggio e separazione della triflex® R TRE

TRE.60

Altezza interna Bi 1: 22,5 mm
Altezza interna Bi 2: 19,5 mm
Raggio R: 87 mm
Passo: 20,4 mm

TRE.70

Altezza interna Bi 1: 28 mm
Altezza interna Bi 2: 24 mm
Raggio R: 110 mm
Passo: 25,6 mm

TRE.85

Altezza interna Bi 1: 33 mm
Altezza interna Bi 2: 28 mm
Raggio R: 135 mm
Passo: 30,6 mm

TRE.100

Altezza interna Bi 1: 37,5 mm
Altezza interna Bi 2: 32,5 mm
Raggio R: 145 mm
Passo: 34,5 mm

TRE.125

Altezza interna Bi 1: 43,3 mm
Altezza interna Bi 2: 43,3 mm
Raggio R: 182 mm
Passo: 44,6 mm

Staffe di montaggio standard

per TRC / TRE / TRL. Anche con fissacavi e come attacco intermedio.

Staffa di montaggio leggera

Standard per la versione TRL. Compatibile anche con TRC / TRE; disponibile con fissacavi e come collegamento intermedio.

TRE.B - triflex® R versione B, design "Easy" per il rapido inserimento dei cavi
 

TRE.40.B

Altezza interna Bi 1: 15 mm
Altezza interna Bi 2: 13 mm
Raggio di curvatura R: 58 mm
Passo: 13,9 mm

TRE.50.B

Altezza interna Bi 1: 18,8 mm
Altezza interna Bi 2: 16,2 mm
Raggio di curvatura R: 80 mm
Passo: 17,4 mm

Istruzioni di assemblaggio

Istruzioni per unire, separare e riempire la triflex® R - versione TRE-B.

TRE.60.B

Altezza interna Bi 1: 22,5 mm
Altezza interna Bi 2: 19,5 mm
Raggio di curvatura R: 87 mm
Passo: 20,4 mm

TRE.70.B

Altezza interna Bi 1: 28 mm
Altezza interna Bi 2: 24 mm
Raggio di curvatura R: 110 mm
Passo: 25,6 mm

TRE.85.B

Altezza interna Bi 1: 33 mm
Altezza interna Bi 2: 28 mm
Raggio di curvatura R: 135 mm
Passo: 30,6 mm

TRE.100.B

Altezza interna Bi 1: 37,5 mm
Altezza interna Bi 2: 32,5 mm
Raggio di curvatura R: 145 mm
Passo: 34,5 mm

Attacchi standard

per TRC / TRE / TRL. Possibile anche con fissacavi e come collegamento intermedio.

Attacco light

Standard per la versione TRL. Compatibile anche con TRC / TRE; possibile con fissacavi e come collegamento intermedio.

Strumento per l'assemblaggio di triflex® R versione B

Strumento di assemblaggio per smontare la triflex® R versione B

TRE.C - triflex® R versione C, assemblaggio rapido, forze di trazione superiori del 50%
TRE.C  

Versione TRE.100.C

Altezza interna Bi 1: 37.5 mm
Altezza interna Bi 2: 32.5 mm
Raggio di curvatura R: 145 mm
Passo: 34.5 mm

Attacchi standard

per TRC / TRE / TRL. Disponibile anche con fissacavi e come maglia intermedia.

Attacco light

Standard per la versione TRL. Compatibile anche con TRC / TRE. Disponibile con fissacavi e come maglia intermedia.

TRL - Versione Light - economica e facile da assemblare
 

TRL.30

Altezza interna Bi 1: 12 mm
Altezza interna Bi 2: 10 mm
Raggio R: 50 mm
Passo: 11,3 mm

TRL.40

Altezza interna Bi 1: 15 mm
Raggio R: 58 mm
Passo: 13,9 mm

Istruzioni montaggio catena porta cavi

Assemblaggio e separazione della triflex® R TRL

TRL.60

Altezza interna Bi: 23 mm.
Raggio di curvatura R: 87 mm.

TRL.70

Altezza interna Bi 1: 28 mm
Raggio R: 110 mm
Passo: 25,6 mm

TRL.100

Altezza interna Bi 1: 38 mm
Raggio R: 145 mm
Passo: 34.5 mm

Staffe di montaggio standard

per TRC / TRE / TRL. Anche con fissacavi e come attacco intermedio.

Staffa di montaggio leggera

Standard per la versione TRL. Compatibile anche con TRC / TRE; disponibile con fissacavi e come collegamento intermedio.

TRLF - triflex® R, l'alternativa leggera con apertura a scatto delle maglie della catena
 

TRLF. 65

Altezza interna Bi 1: 24.4 mm
Raggio di curvatura R: 100 mm
Passo: 23.1 mm

TRLF. 85

Altezza interna Bi 1: 32,8 mm
Raggio di curvatura R: 135 mm
Passo: 30,6 mm

Istruzioni di assemblaggio

Istruzioni per unire, separare e riempire la triflex® R - TRLF.

TRLF. 100

Altezza interna Bi 1: 38 mm
Raggio di curvatura R: 145 mm
Passo: 34,4 mm

TRLF. 125

Altezza interna Bi 1: 46,8 mm
Raggio di curvatura R: 182 mm
Passo: 44,1 mm

Attacchi standard

per TRC / TRE / TRL. Possibile anche con fissacavi e come collegamento intermedio.

Attacco light

Standard per la versione TRL. Compatibile anche con TRC / TRE; possibile con fissacavi e come collegamento intermedio.

triflex® R sistemi di ritrazione

Per l'alimentazione di energia per robot
triflex®  
Quattro versioni del sistema di ritrazione triflex® R disponibili a magazzino

RSP

Sistema di ritrazione pneumatico

Evita la formazione di nodi sull'asse del robot con forza di ritrazione a regolazione continua.

RS

Sistema di ritrazione modulare

Per robot con portata sul polso medio-alta.

RSE lineare

Sistema di ritrazione lineare economico

triflex® RSE offre una ritrazione lineare estremamente semplice senza flessione nonché fibre di sostegno o rulli di guida.

RSE

Sistema di ritrazione economico con deflessione

Sviluppato appositamente per robot con portata sul polso medio-alta.

triflex® R accessori:
Fibre di sostegno  
Moduli con fibre di sostegno

Soluzione intelligente a pretensionamento controllato.

Fibre di sostegno  
Kit di assemblaggio universale

Offre la possibilità di montare il modulo con fibre di sostegno nella posizione desiderata sul braccio del robot.

Fissacavi per cavi a sezione elevata  
Fissacavi per cavi a sezione elevata

Montaggio sicuro anche se si utilizzano cavi a elevata sezione.

Anelli di scorrimento  
Anello di scorrimento

Disponibile con e senza cuscinetto orientabile

Protezioni e guaine resistenti al calore  
Protezioni

Protezione eccellente per applicazioni estreme.

Protezioni e guaine resistenti al calore  
Schermo resistente al calore

Protezione da residui di saldatura e trucioli di metallo fino a 600°C

Morsetti HRC  
Morsetti HRC – guida sicura e affidabile di energia lungo tutti gli assi

Semplicemente energia in movimento per cobot

Clip UR  
Clip UR

Collegamenti triflex® R per "Robot Universali"

Sistemi precablati per robot e cavi per robot  
CF Robot, cavi speciali

Cavi speciali a elevata durata per le applicazioni di robotica.

Strumenti di smontaggio  
Strumenti di smontaggio

Strumenti di smontaggio per triflex® TRE (versione B) e TRCF.

CFSPECIAL.792  
Soprattutto per l'asse 7 su robot

Guaina esterna in PUR

Schermato

Resistente a oli e refrigeranti

Resistente a idrolisi e microbi

Senza PVC né alogeni

Resistente al taglio

Ritardante di fiamma