Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

twisterband

...7000°* drehen...
twisterband modul

Grund- und Basisplatten werden standardmäßig mitgeliefert und sind Bestandteil des twisterband-Moduls!

 

twisterband: Kompakt, modular, kostengünstig

1. Basisplatte mit Zugentlastung
2. twisterband Segment
3. In 4 Größen lieferbar
4. Teilweise mit Innenaufteilung lieferbar
5. Begrenzter Längenausgleich möglich
6. Aufklappbar mit Filmscharnier oder zu öffnen mit "Easy"-Design
7. Grundplatte mit Zugentlastung

Drehbewegungen auf kleinstem Raum - 20 mal um die eigene Achse Mit dem sehr kompakten igus®-twisterband können kostengünstig und verschleiß-/wartungsarm Drehbewegungen auf engstem Raum realisiert und dabei Energie, Daten und Medien sicher geführt werden.

5 Größen lieferbar

7.000°* und mehr Drehbewegung horizontal und bis zu 3.000° in vertikaler Einbaulage

Drehgeschwindigkeiten bis 360°/s denkbar

Kompakt, modular und leicht

Bänder können beliebig gekürzt werden

Kleinste Einbauräume, sehr schlank um Drehachse bauend

In verschiedenen Einbaulagen einsetzbar (horizontal, vertikal, kopfüber)

Kostengünstig

Leicht befüllbar

Ideal in Kombination mit igus® chainflex®-Leitungen für Drehbewegungen in stark beschränkten Einbauräumen

Branchen:
Kabeltrommeln, Werkzeugmaschinen Roboter (Roboterarme, 1./6. Achse, Scara-Roboter), Freizeitfahrgeschäfte, Medizinische Apparate, Radar und Teleskopanlagen, Luftfahrt, Prüf-, Mess- Handling-, Hebe- und Montagevorrichtungen , Windkraftanlagen (Flügelverstellung). Überall dort, wo Drehdurchführungen benötigt werden.

 
 

Filmscharnier: Einfacher Zugang und schnelles Befüllen mit Leitungen und Schläuchen (TB20.44.18, TB30)

 

Maximale Drehwinkel als Faustregel gilt: je 180° Band = 360° mehr Drehung

 

Bei Drehwinkeln ab 1500° rotierend und horizontal ist eine Achse zentral zu verbauen

 
twisterband

igus® twisterband: Kleinste Einbauräume, sehr schlank um Drehachse bauend

 
twisterband

Kompakt, modular und kostengünstig - Horizontal: 7.000° und mehr möglich, vertikal bis zu 3000° Drehbewegung auf kleinstem Raum

 
twisterband

In verschiedenen Einbaulagen einsetzbar: hier horizontal 7000°* und mehr Drehbewegung auf kleinstem Raum. Begrenzter Längenausgleich möglich

 
Wann nehme ich twisterband:

Drehbewegungen bis gesamt 7000° (Installationsposition, vertikal: bis zu 3.000°, horizontal: 7.000° und mehr möglich)

Auf engstem Raum realisierbar

Drehgeschwindigkeiten bis 180°/s denkbar

5 Größen lieferbar

Teilweise mit Innenaufteilung lieferbar (von der Serie abhängig)

Sehr einfach zu befüllen mit aufklappbarem Filmscharnier oder durch "Easy"- Prinzip (von der Serie abhängig)

Begrenzter Längenausgleich möglich

Wann sollte ich eine andere Serie nehmen:

Für höhere Füllgewichte System twisterchain

Für 3D-Bewegungen triflex® R

RBR-Versionen für noch höhere Füllgewichte

Wenn ein schmier- und wartungsfreies Rundtischlager für "endlos" Drehbewegungen erforderlich ist
iglidur® Rundtischlager

Wenn Sie geschirmte Leitungen benötigen. Bitte sprechen sie uns an.

twisterband radius  
 
 
twisterband TB12.23.9 - Öfnungssystem "easy"-Design
Art.-Nr.:
Rotationswinkel [°]:
twisterband  
Art. Nr. Innenbreite Innenhöhe X1
innerer
Maschinenbauraum
X2
äußerer
Maschinenbauraum
R
min.
R
max.
d1 max.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB12.23.9.3.01.0 23 9 40 140 24 35 7 217.07 EUR 
 TB12.23.9.4.01.0 23 9 40 140 24 35 7 244.83 EUR 
 TB12.23.9.5.01.0 23 9 40 140 24 35 7 272.58 EUR 
 TB12.23.9.6.01.0 23 9 40 140 24 35 7 300.34 EUR 
 TB12.23.9.7.01.0 23 9 40 140 24 35 7 328.09 EUR 
 TB12.23.9.8.01.0 23 9 40 140 24 35 7 355.84 EUR 
 TB12.23.9.9.01.0 23 9 40 140 24 35 7 383.57 EUR 
 TB12.23.9.10.01.0 23 9 40 140 24 35 7 411.33 EUR 
 TB12.23.9.11.01.0 23 9 40 140 24 35 7 439.08 EUR 
 TB12.23.9.12.01.0 23 9 40 140 24 35 7 466.84 EUR 
 TB12.23.9.13.01.0 23 9 40 140 24 35 7 494.59 EUR 
 TB12.23.9.14.01.0 23 9 40 140 24 35 7 522.34 EUR 
 TB12.23.9.15.01.0 23 9 40 140 24 35 7 550.10 EUR 
 TB12.23.9.16.01.0 23 9 40 140 24 35 7 577.85 EUR 
 TB12.23.9.17.01.0 23 9 40 140 24 35 7 605.61 EUR 
 TB12.23.9.18.01.0 23 9 40 140 24 35 7 633.36 EUR 
 TB12.23.9.19.01.0 23 9 40 140 24 35 7 661.09 EUR 
 TB12.23.9.20.01.0 23 9 40 140 24 35 7 688.84 EUR 
 TB12.23.9.21.01.0 23 9 40 140 24 35 7 716.60 EUR 
 TB12.23.9.22.01.0 23 9 40 140 24 35 7 744.35 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
twisterband TB20.44.12 - Öfnungssystem "easy"-Design
Art.-Nr.:
Rotationswinkel [°]:
twisterband  
Art. Nr. Innenbreite Innenhöhe X1
innerer
Maschinenbauraum
X2
äußerer
Maschinenbauraum
R
min.
R
max.
d1 max.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB20.44.12.3.01.0 44 12 50 220 34 57 9 265.19 EUR 
 TB20.44.12.4.01.0 44 12 50 220 34 57 9 293.94 EUR 
 TB20.44.12.5.01.0 44 12 50 220 34 57 9 322.70 EUR 
 TB20.44.12.6.01.0 44 12 50 220 34 57 9 351.44 EUR 
 TB20.44.12.7.01.0 44 12 50 220 34 57 9 380.18 EUR 
 TB20.44.12.8.01.0 44 12 50 220 34 57 9 408.95 EUR 
 TB20.44.12.9.01.0 44 12 50 220 34 57 9 437.69 EUR 
 TB20.44.12.10.01.0 44 12 50 220 34 57 9 466.46 EUR 
 TB20.44.12.11.01.0 44 12 50 220 34 57 9 495.20 EUR 
 TB20.44.12.12.01.0 44 12 50 220 34 57 9 523.96 EUR 
 TB20.44.12.13.01.0 44 12 50 220 34 57 9 552.70 EUR 
 TB20.44.12.14.01.0 44 12 50 220 34 57 9 581.44 EUR 
 TB20.44.12.15.01.0 44 12 50 220 34 57 9 610.21 EUR 
 TB20.44.12.16.01.0 44 12 50 220 34 57 9 638.95 EUR 
 TB20.44.12.17.01.0 44 12 50 220 34 57 9 667.72 EUR 
 TB20.44.12.18.01.0 44 12 50 220 34 57 9 696.46 EUR 
 TB20.44.12.19.01.0 44 12 50 220 34 57 9 725.22 EUR 
 TB20.44.12.20.01.0 44 12 50 220 34 57 9 753.97 EUR 
 TB20.44.12.21.01.0 44 12 50 220 34 57 9 782.71 EUR 
 TB20.44.12.22.01.0 44 12 50 220 34 57 9 811.47 EUR 
 TB20.44.12.23.01.0 44 12 50 220 34 57 9 840.21 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
twisterband TB20.44.18 - Öfnungssystem Verschluss
Art.-Nr.:
Rotationswinkel [°]:
twisterband  
Art. Nr. Innenbreite Innenhöhe X1
innerer
Maschinenbauraum
X2
äußerer
Maschinenbauraum
R
min.
R
max.
d1 max.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB20.44.18.3.01.0 44 18 50 220 34 57 14 276.71 EUR 
 TB20.44.18.4.01.0 44 18 50 220 34 57 14 306.71 EUR 
 TB20.44.18.5.01.0 44 18 50 220 34 57 14 336.72 EUR 
 TB20.44.18.6.01.0 44 18 50 220 34 57 14 366.72 EUR 
 TB20.44.18.7.01.0 44 18 50 220 34 57 14 396.73 EUR 
 TB20.44.18.8.01.0 44 18 50 220 34 57 14 426.74 EUR 
 TB20.44.18.9.01.0 44 18 50 220 34 57 14 456.72 EUR 
 TB20.44.18.10.01.0 44 18 50 220 34 57 14 486.72 EUR 
 TB20.44.18.11.01.0 44 18 50 220 34 57 14 516.73 EUR 
 TB20.44.18.12.01.0 44 18 50 220 34 57 14 546.73 EUR 
 TB20.44.18.13.01.0 44 18 50 220 34 57 14 576.74 EUR 
 TB20.44.18.14.01.0 44 18 50 220 34 57 14 606.74 EUR 
 TB20.44.18.15.01.0 44 18 50 220 34 57 14 636.73 EUR 
 TB20.44.18.16.01.0 44 18 50 220 34 57 14 666.73 EUR 
 TB20.44.18.17.01.0 44 18 50 220 34 57 14 696.74 EUR 
 TB20.44.18.18.01.0 44 18 50 220 34 57 14 726.74 EUR 
 TB20.44.18.19.01.0 44 18 50 220 34 57 14 756.75 EUR 
 TB20.44.18.20.01.0 44 18 50 220 34 57 14 786.75 EUR 
 TB20.44.18.21.01.0 44 18 50 220 34 57 14 816.76 EUR 
 TB20.44.18.22.01.0 44 18 50 220 34 57 14 846.74 EUR 
 TB20.44.18.23.01.0 44 18 50 220 34 57 14 876.75 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
twisterband TB29.27.22 - Öfnungssystem Verschluss
Art.-Nr.:
Rotationswinkel [°]:
twisterband  
Art. Nr. Innenbreite Innenhöhe X1
innerer
Maschinenbauraum
X2
äußerer
Maschinenbauraum
R
min.
R
max.
d1 max.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB29.27.22.3.01.0 27 22 200 320 69 82 17 249.51 EUR 
 TB29.27.22.4.01.0 27 22 200 320 69 82 17 282.88 EUR 
 TB29.27.22.5.01.0 27 22 200 320 69 82 17 316.28 EUR 
 TB29.27.22.6.01.0 27 22 200 320 69 82 17 349.65 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
twisterband TB30.75.22 - Öfnungssystem Verschluss
Art.-Nr.:
Rotationswinkel [°]:
twisterband  
Art. Nr. Innenbreite Innenhöhe X1
innerer
Maschinenbauraum
X2
äußerer
Maschinenbauraum
R
min.
R
max.
d1 max.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB30.75.22.7.01.0 75 22 90 330 44 77 17 365.81 EUR 
 TB30.75.22.8.01.0 75 22 90 330 44 77 17 398.04 EUR 
 TB30.75.22.9.01.0 75 22 90 330 44 77 17 430.28 EUR 
 TB30.75.22.10.01.0 75 22 90 330 44 77 17 462.51 EUR 
 TB30.75.22.11.01.0 75 22 90 330 44 77 17 494.74 EUR 
 TB30.75.22.12.01.0 75 22 90 330 44 77 17 526.95 EUR 
 TB30.75.22.13.01.0 75 22 90 330 44 77 17 559.18 EUR 
 TB30.75.22.14.01.0 75 22 90 330 44 77 17 591.41 EUR 
 TB30.75.22.15.01.0 75 22 90 330 44 77 17 623.65 EUR 
 TB30.75.22.16.01.0 75 22 90 330 44 77 17 655.85 EUR 
 TB30.75.22.17.01.0 75 22 90 330 44 77 17 688.08 EUR 
 TB30.75.22.18.01.0 75 22 90 330 44 77 17 720.32 EUR 
 TB30.75.22.19.01.0 75 22 90 330 44 77 17 752.55 EUR 
 TB30.75.22.20.01.0 75 22 90 330 44 77 17 784.78 EUR 
 TB30.75.22.21.01.0 75 22 90 330 44 77 17 Auf Anfrage 
 TB30.75.22.22.01.0 75 22 90 330 44 77 17 Auf Anfrage 
 TB30.75.22.23.01.0 75 22 90 330 44 77 17 Auf Anfrage 
 TB30.75.22.24.01.0 75 22 90 330 44 77 17 Auf Anfrage 
 TB30.75.22.25.01.0 75 22 90 330 44 77 17 Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
twisterband

Beispiel eines twisterbandes

 

* horizontale Einbauart