Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

twisterband

...Rotation de 7000°*...
Module twisterband

Plaque au sol et plaque de base font partie de la livraison standardet sont partie intégrante du module twisterband !

 

twisterband : compacte, modulaire, économique

1. Plaque de base avec serre-câbles
2. Segment twisterband
3. Disponible en 4 tailles
4. Division interne disponible pour certaines parties
5. Compensation de longueur limitée possible
6. Ouverture par charnière ou par design « easy »
7. Plaque inférieure avec serre-câbles
 
Rotations dans un espace très réduit, 20 fois sur son propre axe La twisterband igus® très compacte permet d'effectuer des rotations dans un espace réduit, de manière économique, avec peu d'usure et peu d'entretien, et de guider en même temps énergie, données et agents.

Disponible en 5 tailles

Rotation de 7.000°* et plus en montage horizontal et jusqu'à 3.000° en montage vertical

Vitesse de rotation jusqu’à 360°/s possible

Compacte, modulaire et légère

Les bandes peuvent être raccourcies à volonté

Place très réduite pour le montage, structure très fine s'articulant autour de l'axe de rotation

Plusieurs types de montage possibles (horizontal, vertical, tête en bas)

Economique

Remplissage facile

Idéale en combinaison avec des câbles igus® chainflex® pour les rotations dans des espaces de montage très réduits

Secteurs :
Enrouleurs de câbles, machines-outils, robots (bras de robots, axes 1 à 6, robots Scara), manèges, appareils médicaux, installations à radars et télescopes, aéronautique, dispositifs de contrôle, de mesure, de manutention, de levage et de montage, éoliennes (réglage des hélices). Partout où des collecteurs tournants sont requis.

 
 

Charnière : accès simple et remplissage facile avec câbles et flexibles (TB20.44.18, TB30)

 

Règle approximative angle de rotation maximum : 180° par bande = 360° de rotation en plus

 

Pour les angles de rotation à partir de 1500° en rotation et en horizontal, un axe doit être monté de façon centrale.

 
twisterband

twisterband d'igus®: Place très réduite pour le montage, structure très fine s´articulant autour de l´axe de rotation

 
twisterband

Système compact, modulaire et économique - horizontal : rotation de 7.000° et plus, vertical jusqu'à 3.000° sur un espace très réduit

 
twisterband

Utilisation possible en différentes positions : ici, en position horizontale pour des rotations sur 7000°* et au-delà dans un espace réduit. Compensation longitudinale réduite possible.

 
Quand ne pas choisir la twisterband:

Mouvement rotatif jusqu'à 7000° (jusqu'à 3 000° en montage vertical et jusqu'à 7 000° et plus en montage horizontal)

Réalisation possible sur un tout petit espace

Vitesse de rotation jusqu’à 180°/s possible

Disponible en 5 tailles

Division interne disponible pour certaines parties (en fonction de la série)

Remplissage très simple avec charnière pivotante ou par principe « easy » (en fonction de la série)

Compensation de longueur limitée possible

Quand choisir une autre Série :

Pour des masses de remplissage plus élevées système twisterchain

Pour mouvements en 3D triflex® R

Versions RBR pour masses de remplissage encore plus élevées

Si un plateau tournant sans graisse et sans entretien pour mouvements circulaires « à l'infini » est nécessaire
Plateaux tournants iglidur®

Si vous avez besoin de câbles blindés. Veuillez nous consulter.

Rayon twisterband  
 
 
twisterband TB12.23.9 - système d´ouverture selon le principe "easy"
Référence:
Angle de rotation [°]:
twisterband  
Réf. Largeur intérieure Hauteur interne X1
espace
intérieur de la machine
X2
espace
extérieur de la machine
R
mini
R
maxi
d1 MAX.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB12.23.9.3.01.0 23 9 40 140 24 35 7 217.07 EUR 
 TB12.23.9.4.01.0 23 9 40 140 24 35 7 244.83 EUR 
 TB12.23.9.5.01.0 23 9 40 140 24 35 7 272.58 EUR 
 TB12.23.9.6.01.0 23 9 40 140 24 35 7 300.34 EUR 
 TB12.23.9.7.01.0 23 9 40 140 24 35 7 328.09 EUR 
 TB12.23.9.8.01.0 23 9 40 140 24 35 7 355.84 EUR 
 TB12.23.9.9.01.0 23 9 40 140 24 35 7 383.57 EUR 
 TB12.23.9.10.01.0 23 9 40 140 24 35 7 411.33 EUR 
 TB12.23.9.11.01.0 23 9 40 140 24 35 7 439.08 EUR 
 TB12.23.9.12.01.0 23 9 40 140 24 35 7 466.84 EUR 
 TB12.23.9.13.01.0 23 9 40 140 24 35 7 494.59 EUR 
 TB12.23.9.14.01.0 23 9 40 140 24 35 7 522.34 EUR 
 TB12.23.9.15.01.0 23 9 40 140 24 35 7 550.10 EUR 
 TB12.23.9.16.01.0 23 9 40 140 24 35 7 577.85 EUR 
 TB12.23.9.17.01.0 23 9 40 140 24 35 7 605.61 EUR 
 TB12.23.9.18.01.0 23 9 40 140 24 35 7 633.36 EUR 
 TB12.23.9.19.01.0 23 9 40 140 24 35 7 661.09 EUR 
 TB12.23.9.20.01.0 23 9 40 140 24 35 7 688.84 EUR 
 TB12.23.9.21.01.0 23 9 40 140 24 35 7 716.60 EUR 
 TB12.23.9.22.01.0 23 9 40 140 24 35 7 744.35 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
twisterband TB20.44.12 - système d´ouverture selon le principe "easy"
Référence:
Angle de rotation [°]:
twisterband  
Réf. Largeur intérieure Hauteur interne X1
espace
intérieur de la machine
X2
espace
extérieur de la machine
R
mini
R
maxi
d1 MAX.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB20.44.12.3.01.0 44 12 50 220 34 57 9 265.19 EUR 
 TB20.44.12.4.01.0 44 12 50 220 34 57 9 293.94 EUR 
 TB20.44.12.5.01.0 44 12 50 220 34 57 9 322.70 EUR 
 TB20.44.12.6.01.0 44 12 50 220 34 57 9 351.44 EUR 
 TB20.44.12.7.01.0 44 12 50 220 34 57 9 380.18 EUR 
 TB20.44.12.8.01.0 44 12 50 220 34 57 9 408.95 EUR 
 TB20.44.12.9.01.0 44 12 50 220 34 57 9 437.69 EUR 
 TB20.44.12.10.01.0 44 12 50 220 34 57 9 466.46 EUR 
 TB20.44.12.11.01.0 44 12 50 220 34 57 9 495.20 EUR 
 TB20.44.12.12.01.0 44 12 50 220 34 57 9 523.96 EUR 
 TB20.44.12.13.01.0 44 12 50 220 34 57 9 552.70 EUR 
 TB20.44.12.14.01.0 44 12 50 220 34 57 9 581.44 EUR 
 TB20.44.12.15.01.0 44 12 50 220 34 57 9 610.21 EUR 
 TB20.44.12.16.01.0 44 12 50 220 34 57 9 638.95 EUR 
 TB20.44.12.17.01.0 44 12 50 220 34 57 9 667.72 EUR 
 TB20.44.12.18.01.0 44 12 50 220 34 57 9 696.46 EUR 
 TB20.44.12.19.01.0 44 12 50 220 34 57 9 725.22 EUR 
 TB20.44.12.20.01.0 44 12 50 220 34 57 9 753.97 EUR 
 TB20.44.12.21.01.0 44 12 50 220 34 57 9 782.71 EUR 
 TB20.44.12.22.01.0 44 12 50 220 34 57 9 811.47 EUR 
 TB20.44.12.23.01.0 44 12 50 220 34 57 9 840.21 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
twisterband TB20.44.18 - ouverture avec système de verrouillage
Référence:
Angle de rotation [°]:
twisterband  
Réf. Largeur intérieure Hauteur interne X1
espace
intérieur de la machine
X2
espace
extérieur de la machine
R
mini
R
maxi
d1 MAX.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB20.44.18.3.01.0 44 18 50 220 34 57 14 276.71 EUR 
 TB20.44.18.4.01.0 44 18 50 220 34 57 14 306.71 EUR 
 TB20.44.18.5.01.0 44 18 50 220 34 57 14 336.72 EUR 
 TB20.44.18.6.01.0 44 18 50 220 34 57 14 366.72 EUR 
 TB20.44.18.7.01.0 44 18 50 220 34 57 14 396.73 EUR 
 TB20.44.18.8.01.0 44 18 50 220 34 57 14 426.74 EUR 
 TB20.44.18.9.01.0 44 18 50 220 34 57 14 456.72 EUR 
 TB20.44.18.10.01.0 44 18 50 220 34 57 14 486.72 EUR 
 TB20.44.18.11.01.0 44 18 50 220 34 57 14 516.73 EUR 
 TB20.44.18.12.01.0 44 18 50 220 34 57 14 546.73 EUR 
 TB20.44.18.13.01.0 44 18 50 220 34 57 14 576.74 EUR 
 TB20.44.18.14.01.0 44 18 50 220 34 57 14 606.74 EUR 
 TB20.44.18.15.01.0 44 18 50 220 34 57 14 636.73 EUR 
 TB20.44.18.16.01.0 44 18 50 220 34 57 14 666.73 EUR 
 TB20.44.18.17.01.0 44 18 50 220 34 57 14 696.74 EUR 
 TB20.44.18.18.01.0 44 18 50 220 34 57 14 726.74 EUR 
 TB20.44.18.19.01.0 44 18 50 220 34 57 14 756.75 EUR 
 TB20.44.18.20.01.0 44 18 50 220 34 57 14 786.75 EUR 
 TB20.44.18.21.01.0 44 18 50 220 34 57 14 816.76 EUR 
 TB20.44.18.22.01.0 44 18 50 220 34 57 14 846.74 EUR 
 TB20.44.18.23.01.0 44 18 50 220 34 57 14 876.75 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
twisterband TB29.27.22 - ouverture avec système de verrouillage
Référence:
Angle de rotation [°]:
twisterband  
Réf. Largeur intérieure Hauteur interne X1
espace
intérieur de la machine
X2
espace
extérieur de la machine
R
mini
R
maxi
d1 MAX.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB29.27.22.3.01.0 27 22 200 320 69 82 17 249.51 EUR 
 TB29.27.22.4.01.0 27 22 200 320 69 82 17 282.88 EUR 
 TB29.27.22.5.01.0 27 22 200 320 69 82 17 316.28 EUR 
 TB29.27.22.6.01.0 27 22 200 320 69 82 17 349.65 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
twisterband TB30.75.22 - ouverture avec système de verrouillage
Référence:
Angle de rotation [°]:
twisterband  
Réf. Largeur intérieure Hauteur interne X1
espace
intérieur de la machine
X2
espace
extérieur de la machine
R
mini
R
maxi
d1 MAX.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB30.75.22.7.01.0 75 22 90 330 44 77 17 365.81 EUR 
 TB30.75.22.8.01.0 75 22 90 330 44 77 17 398.04 EUR 
 TB30.75.22.9.01.0 75 22 90 330 44 77 17 430.28 EUR 
 TB30.75.22.10.01.0 75 22 90 330 44 77 17 462.51 EUR 
 TB30.75.22.11.01.0 75 22 90 330 44 77 17 494.74 EUR 
 TB30.75.22.12.01.0 75 22 90 330 44 77 17 526.95 EUR 
 TB30.75.22.13.01.0 75 22 90 330 44 77 17 559.18 EUR 
 TB30.75.22.14.01.0 75 22 90 330 44 77 17 591.41 EUR 
 TB30.75.22.15.01.0 75 22 90 330 44 77 17 623.65 EUR 
 TB30.75.22.16.01.0 75 22 90 330 44 77 17 655.85 EUR 
 TB30.75.22.17.01.0 75 22 90 330 44 77 17 688.08 EUR 
 TB30.75.22.18.01.0 75 22 90 330 44 77 17 720.32 EUR 
 TB30.75.22.19.01.0 75 22 90 330 44 77 17 752.55 EUR 
 TB30.75.22.20.01.0 75 22 90 330 44 77 17 784.78 EUR 
 TB30.75.22.21.01.0 75 22 90 330 44 77 17 Sur demande 
 TB30.75.22.22.01.0 75 22 90 330 44 77 17 Sur demande 
 TB30.75.22.23.01.0 75 22 90 330 44 77 17 Sur demande 
 TB30.75.22.24.01.0 75 22 90 330 44 77 17 Sur demande 
 TB30.75.22.25.01.0 75 22 90 330 44 77 17 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
twisterband

Exemple de twisterband

 

**montage horizontal