Auswahltabelle und Konstruktionsdaten für twisterchain Führungsrinnen

Neue Generation twisterchain Führungsrinnen

twisterchain new Führungsrinne
  • Geeignet für hohe Dynamik, durch vollflächig geführtes Obertrum
  • Leiser und ruhiger Lauf in der Rinne durch durchgängige Obertrumführung
  • Obertrum wird in der neuen Kunststoff- Rinne geführt und über gesamte Breite abgestützt
  • Vorkonfektionierte Lieferung möglich
  • Einfache Justierung, Ausrichtung und Handhabung
  • Montagezeitersparnis von 6 Stunden runter auf 2 Stunden
twister_new_auswahl_01
twister_new_auswahl_02
twister_new_auswahl_03
twister_new_auswahl_04

Einbaumaße

X1 innerer Maschinenbauraum und X2 äußerer Maschinenbauraum der Führungsrinne
AR [mm]X2 [mm]X1 [mm]depending on Bi [mm]
TC3248087,5100 108125137,5150
400480270250250220210200
500580-350350320310300
600680--450420410400
TC4287,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480270250 250 220210200190190180--
500580-250 250 220210200190190180180150
600680--250 220210200190190180180150
TC56--125137,5150162,5-175187200
650730---470460450440-430420400
750830----460450440-430420400
850930-----450440-430420400
280850687587,5100108125137,5150
400480290280 270270250250220210200
500580390 380370 370 350350320310300
600680490480470470450450420410400
380850687587,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480290280 270270250250220210200190190180180150
500580390 380370 370 350350320310300290290280280250
600680490480470470450450420410400390 390 380380350
4008506575100112125137,5150162,5175187,5200
650730540530520500490470460450440430420400
750830640630620600590570560550540530520500

Bauhöhe

R [mm]100125150175200250300400
Serie HF Bauhöhe [mm]
TC32370420470520570670--
TC42 380430480530580680--
TC56 --500-6007008001000
2808 370420470520570670--
3808 380430480530580680--
4808 --500-6007008001000
twister_new_auswahl
Wges. Drehwinkel Anlage [°]W1Drehwinkel Untertrumrinne [°]
90°45°
180°90°
270° 135°
360°180°

Drehwinkel

ARSerieR [mm]100125150175200250300400
[mm]W2 Rotationswinkel[°]
400TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
500TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
600TC32/TC42/2808/3808135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
650TC56/4008/TC42135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
750TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°90° 90°
850TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°135°135°
twister_new_auswahl_07
Rinne
Rinne
Rinne
Bestellbeispiel Führungsrinne

Komplette Rinne

Nur Untertrumrinne

Ober- und Untertrumrinne ohne Bodenstützen

Art. Nr. SerieAußenradius AR [mm]Drehwinkel von-bis α [°]Art. Nr. Komplette RinneArt. Nr. Ober-/Unterrum-RinneArt. Nr. Unterrum-Rinne
TC32 / TC42 / 2808 / 38084000 - 90°9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.32.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.400/Bi.R9XXX.32.180.400/Bi.R9XXX.30.180.400/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.400/Bi.R9XXX.32.270.400/Bi.R9XXX.30.270.400/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.400/Bi.R9XXX.32.360.400/Bi.R9XXX.30.360.400/Bi.R
5000 - 90°9XXX.31.90 .500/Bi.R9XXX.32.90 .500/Bi.R9XXX.30.90 .500/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.500/Bi.R9XXX.32.180.500/Bi.R9XXX.30.180.500/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.500/Bi.R9XXX.32.270.500/Bi.R9XXX.30.270.500/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.500/Bi.R 9XXX.32.360.500/Bi.R 9XXX.30.360.500/Bi.R
6000 - 90°9XXX.31.90 .600/Bi.R9XXX.32.90 .600/Bi.R9XXX.30.90 .600/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.600/Bi.R9XXX.32.180.600/Bi.R9XXX.30.180.600/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.600/Bi.R9XXX.32.270.600/Bi.R9XXX.30.270.600/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.600/Bi.R9XXX.32.360.600/Bi.R9XXX.30.360.600/Bi.R
TC56 / 40086500 - 90°9XXX.31.90 .650/Bi.R9XXX.32.90 .650/Bi.R9XXX.30.90 .650/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.650/Bi.R9XXX.32.180.650/Bi.R9XXX.30.180.650/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.650/Bi.R9XXX.32.270.650/Bi.R9XXX.30.270.650/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.650/Bi.R 9XXX.32.360.650/Bi.R9XXX.30.360.650/Bi.R
7500 - 90°9XXX.31.90 .750/Bi.R9XXX.32.90 .750/Bi.R 9XXX.30.90 .750/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.750/Bi.R 9XXX.32.180.750/Bi.R 9XXX.30.180.750/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.750/Bi.R9XXX.32.270.750/Bi.R9XXX.30.270.750/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.750/Bi.R 9XXX.32.360.750/Bi.R9XXX.30.360.750/Bi.R
8500 - 90°9XXX.31.90 .850/Bi.R 9XXX.32.90 .850/Bi.R9XXX.30.90 .850/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.850/Bi.R 9XXX.32.180.850/Bi.R9XXX.30.180.850/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.850/Bi.R9XXX.32.270.850/Bi.R9XXX.30.270.850/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.850/Bi.R9XXX.32.360.850/Bi.R9XXX.30.360.850/Bi.R

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Produktmanager e-kettensysteme®

+41 62 388 97 85E-Mail schreiben

Beratung