Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

twisterchain : mouvements circulaires et en spirale, ouverture des deux côtés

Mouvements circulaires avec twisterchain. La gamme de produits twisterchain offre un grand choix pour les mouvements circulaires. Les applications twisterchain sont disponibles avec goulottes de guidage, ce qui présente les avantages suivants : guidage de la chaîne, réduction de l'usure , fonctionnement régulier optimal, angle de rotation jusqu'à 360°. La structure modulaire de la goulotte de guidage permet d'utiliser une plus grande longueur de chaîne, différents rayons de courbure et plusieurs enroulements.

Torsions possibles jusqu'à 540° (avec pièces spéciales)

 

La structure modulaire de la goulotte de guidage permet d'associer une multitude de rayons de chaîne, de rotation et de courbure à de mêmes pièces de goulotte

 

Ouverture - enfoncer un tournevis verticalement par le haut dans la rainure de l'entretoise ouvrable. Débloquer l'entretoise ouvrable en faisant levier

 
Instructions de montage

Assemblage de la twisterchain.

Exemples d'applications

Applications dans des secteurs industriels des plus variés et dans le laboratoire de test igus®.

Configurateur CAO 3D twisterchain

Génération de modèles CAO 3D complets twisterchain.

Ouverture dans le rayon interne et externe
cpc  
Série 2208

Hauteur intérieure hi : 28 mm
Largeurs intérieures Bi : 52,5 - 112,5 mm
Rayons de courbure R : 55 à 150 mm
Pas : 44 mm

cpc  
Série 2808

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 - 150 mm
Rayons de courbure R : 100 à 250 mm
Pas : 56 mm

cpc  
Série 3808

Hauteur intérieure hi : 42 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 - 200 mm
Rayons de courbure R : 100 à 250 mm
Pas : 67 mm

cpc  
Série 4008

Hauteur intérieure hi : 56 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 - 200 mm
Rayons de courbure R : 150 à 400 mm
Pas : 91 mm

Cette chaîne porte-câbles modulaire "en spirale" convient tout particulièrement à :

Mouvements circulaires, en spirale, jusqu´à 540° (avec des pièces spéciales)

Echange rapide de câbles

Système robuste et modulaire - largeurs variables

Intérieur ménageant les câbles

Les entretoises ouvrables peuvent être ouvertes des deux côtés

Nouvelle goulotte de guidage de type 01 et goulotte de guidage de type 02 (mouvement jusqu´à 360°) disponibles sur stock

Division interne variable

Convient aux vitesses de rotation jusqu´à 4 m/s

Avec éléments de fixation en acier (conducteurs)

Secteurs industriels et applications types

Robots

Machines de manipulation

Génie mécanique général

 

Mouvements circulaires possibles jusqu´à 540° (avec pièces spéciales)
 

Classifications UL94-V0 sur demande
 

 
2 types de systèmes de goulottes de guidage disponibles