Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

twisterchain - Per movimenti rotatori

Movimenti circolari con twisterchain - la linea di prodotti twisterchain offre un'ampia gamma di prodotti per movimenti circolari. Le applicazioni di twisterchain sono disponibili con un canale di guida che garantisce guida della catena portacavi, riduzione dell'abrasione della catena portacavi, funzionamento più uniforme possibile e angoli di rotazione fino a 360°. La struttura modulare del canale di guida consente di utilizzare una catena di lunghezza maggiore, vari raggi di curvatura e angoli di rotazione differenti.

Per rotazioni fino a 520° (con struttura particolare)

 

La modularità del sistema fa si che gli stessi elementi possano essere impiegati per più tipologie di catene, circonferenze e raggi di curvatura. TwisterChain è appositamente studiata per l'applicazione su robot rotanti per i vari impieghi dell'automazione industriale, dalla saldatura robotizzata alla verniciatura.

 

Inserire un cacciavite nelle apposite scanalature e sganciare il traversino

 
Istruzioni di montaggio del sistema di protezione cavi

Montaggio della twisterchain

Esempi applicativi protezione cavi

Alcuni esempi applicativi nei più diversi settori industriali e non per la protezione dei cavi.

Configuratore CAD 3Dtwisterchain

Creazione del modello 3D CAD completo dellatwisterchain

Apribile internamente ed esternamente al raggio
Twister chain  
Serie 2208

Altezza interna hi: 28 mm
Larghezze interne Bi: 52,5 - 112,5 mm
Raggi di curvatura R: 55 - 150 mm
Passo: 44 mm

Twister chain  
Serie 2808

Altezza interna hi: 32 mm
Larghezze interne Bi: 50 - 150 mm
Raggi di curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 56 mm

Twister chain  
Serie 3808

Altezza interna hi: 42 mm
Larghezze interne Bi: 50 - 200 mm
Raggi di curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 67 mm

Twister chain  
Serie 4008

Altezza interna hi: 56 mm
Larghezze interne Bi: 50 - 200 mm
Raggi di curvatura R: 150 - 400 mm
Passo: 91 mm

twisterchain - Per movimenti rotatori

Movimenti circolari e a spirale fino a 540° (con speciali componenti montati).

Rapida sostituzione dei cavi

Struttura modulare, robusta - larghezze variabili.

Interno progettato per proteggere il cavo

I traversini si possono aprire da entrambi i lati

Nuovo canale di guida tipo 01 e canale di guida tipo 02 (movimento fino a 360°) disponibili a magazzino

Separazione interna variabile

Applicabile con velocità di rotazione fino a 4 m/s

Con attacchi in acciaio (a conducibilità elettrica)

Alcuni esempi applicativi protezione dinamica cavi

Robot

Macchine per movimentazione

Macchine per imballaggio

Macchine per il vetro

Ingegneria meccanica generale ecc.

 

Possibilità di movimenti circolari fino a 540° (con elementi di montaggio speciali)
 
 
Classificazione UL94-V0 su richiesta
 
 
 
2 tipi diversi di canale di guida disponibili