Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Protection contre les particules avec des compartiments à câbles fermés sur la SKF12C/SKF15C.
L'illustration montre deux profilés reliés l'un à l'autre, à gauche ouvert, à droite fermé.
Si les câbles ont une section de 10 mm, mettre un seul câble par compartiment
2Si les câbles ont une section de 6,5 mm, mettre deux câbles maximum par compartiment
3Si les câbles ont une section de 4 mm, mettre trois câbles maximum par compartiment
Si les câbles ont une section de 13 mm, mettre un seul câble par compartiment
2Si les câbles ont une section de 8 mm, mettre deux câbles maximum par compartiment
3Si les câbles ont une section de 6 mm, mettre deux câbles maximum par compartiment
Nombre de compartiments SKF12O.1.1.10 | Largeur éléments de fixation [mm] | Nombre de compartiments SKF12C.1.1.10 | Largeur éléments de fixation [mm] | Nombre de compartiments SKF15C.1.1.10 | Largeur éléments de fixation [mm] |
---|---|---|---|---|---|
Référence jeu complet | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFC.MR.0625 | 62,5 | 53 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0685 | 68,5 | 59 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0840 | 84 | 74,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0870 | 87 | 77,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0930 | 93 | 83,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1055 | 105,5 | 96 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1115 | 111,5 | 102 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1175 | 117,5 | 108 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1270 | 127 | 117,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1360 | 136 | 126,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1420 | 142 | 132,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1485 | 148,5 | 139 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1605 | 160,5 | 151 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1665 | 166,5 | 157 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
La chaîne e-skin flat peut être refermée à la main ou avec l'outil MT.SK.914.868 une fois remplie.
Des profilés peuvent être rajoutés lorsque l'application a besoin de plus de compartiments.
L'extrémité plus fine du profilé est juste bloquée par les éléments de fixation vissés, ce qui enlève tout effort de traction sur les câbles.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24