Flächenportale

Flächenportal mit linearer Achse und zwei vertikalen Führungen, freigestellt auf weißem Hintergrund.
  • Bei Lasten bis zu 30 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 1,5 m/s

Vorteile von igus Flächenportalen

  • Einfacher Aufbau
  • Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Profillänge
  • Fertigbaukasten mit Auslegerachse
  • Alles aus einer Hand
  • Mess- und Prüfautomation
  • Kennzeichnungsapplikationen
  • Bauteilmarkierung
  • Medizintechnik

Schnelle und einfache Montage der Flächenportale

igus® Portalroboter in der Anwendung

XYZ-Portalroboter für wartungsfreies Reinigungssystem

Schlitten mit Energiekette und Kabeln an einer Maschinenachse.

Portalroboter-System automatisiert Forschungsaufgaben

Flysorter-Linearachse mit Förder- und Greifsystem für die Laborautomation.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung