Change Language :

Die Nennspannung beschreibt die elektrische Spannung, für die eine Leitung, ein Kabel oder ein elektrisches Gerät ausgelegt ist. Sie gibt an, unter welchen Betriebsbedingungen die Leitung sicher und zuverlässig eingesetzt werden kann.
Ein einfaches Beispiel: Stellen Sie sich eine Leitung wie ein Wasserrohr vor. Die elektrische Spannung entspricht dabei dem Wasserdruck. Je höher der Druck, desto robuster muss das Rohr sein. Dasselbe gilt für elektrische Leitungen: Je höher die Spannung, desto stärker muss die Isolierung sein oder desto hochwertiger muss das verwendete Isolationsmaterial ausfallen.
Die Nennspannung dient daher als wichtiger Maßstab bei der Auswahl der richtigen Leitung und trägt entscheidend zur Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit einer Anwendung bei.
Steuerleitungen werden zur Übertragung von Steuer- und Schaltsignalen eingesetzt. Da hier in der Regel nur geringe Leistungen übertragen werden, reicht eine Nennspannung von 300/500 V häufig aus.
Servo- und Motorleitungen versorgen Antriebe und Motoren mit Energie. Aufgrund der höheren Belastung und Leistungsübertragung sind diese Leitungen typischerweise für 600/1000 V ausgelegt.
Bus- und Datenleitungen dienen der Kommunikation zwischen Maschinen, Sensoren und Steuerungssystemen. Da hier hauptsächlich Daten übertragen werden, liegen die Spannungen meist bei 50 V oder darunter.
Die Wahl der passenden Spannungsklasse bietet mehrere Vorteile:
Eine zu niedrig ausgelegte Spannungsklasse kann die Sicherheit und Funktion beeinträchtigen. Eine überdimensionierte Leitung verursacht hingegen unnötig hohe Kosten.
Die Nennspannung ist die vom Hersteller festgelegte Spannung, für die ein Kabel oder eine Leitung ausgelegt und geprüft wurde.
300 V beschreibt die Spannung zwischen Leiter und Erde beziehungsweise Schutzleiter. 500 V steht für die Spannung zwischen zwei stromführenden Leitern.
Motor- und Servoleitungen sind häufig für 600/1000 V ausgelegt, da sie höhere Leistungen übertragen müssen.
Busleitungen übertragen hauptsächlich Daten und Signale. Daher reichen meist Spannungen von bis zu 50 V aus.
Ja, technisch ist das oft möglich. Allerdings kann dies unnötige Kosten verursachen, da die Leitung stärker isoliert und aufwendiger aufgebaut ist als für die Anwendung erforderlich.

Vertriebsleiter Innendienst / Mitglied der Geschäftsleitung
+41 62 388 97 75E-Mail schreibenVideo-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr