Farbtest für Ölbeständigkeit mit Flüssigkeit auf einer Oberfläche.

Ölbeständigkeit bei Kabeln und Leitungen

Was ist Ölbeständigkeit?

Warum werden ölbeständige Leitungen genutzt?

Welche Faktoren beeinflussen die Ölbeständigkeit von Leitungen zusätzlich?

Wie werden die Materialien unterschieden?

CF270-UL Energiekette mit orangefarbener Außenhülle und sichtbarer Innenstruktur.

Was heißt das nun für Ölbeständige Kabel in der Energiekette?

Wie entscheide ich mich nun für die richtige Ölbeständige Leitung oder Kabel?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Leppert
Andreas Leppert

Vertriebsleiter Innendienst / Mitglied der Geschäftsleitung

+41 62 388 97 75E-Mail schreiben

Beratung