Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Zunächst legen Sie den Festpunkt, also die position des unbeweglichen Anschlusses einer Energiekette, fest. Wir empfehlen den Festpunkt in die Mitte des Verfahrwegs zu legen. So erhalten Sie kostengünstigste Lösung, da weniger Energiekette und meistens auch weniger Leitung benötigt wird. Natürlich ist es auch möglich den Festpunkt außerhalb der Mitte des Verfahrwags zu legen. Die Berechnung der Kettenlänge ist wie folgt:
|  | Der Festpunkt in der Mitte des Verfahrwegs ist immer die günstigste Lösung | 
Bei freitragenden Anwendungen verfährt das Obertrum der Energiekette über den gesamten horizontalen Verfahrweg parallel zum Untertrum.
Bei Festpunkt in der Mitte des Verfahrwegs
 
        | Abkürzungen | Bedeutung | Einheit | 
|---|---|---|
| Lk | Länge der Energiekette | [mm] | 
| S/2 | Halber Verfahrweg | [mm] | 
| K | Zuschlag für Biegeradius bei der e-ketten® Längenberechnung | [mm] | 
| R | Biegeradius | [mm] | 
Bei Festpunkt außerhalb der Mitte des Verfahrwegs
 
        | Abkürzungen | Bedeutung | Einheit | 
|---|---|---|
| Lk | Länge der Energiekette | [mm] | 
| S/2 | Halber Verfahrweg | [mm] | 
| K | Zuschlag für Biegeradius bei der e-ketten® Längenberechnung | [mm] | 
| ∆M | Abweichung von der Mitte | [mm] | 
| R | Biegeradius | [mm] | 
 
        | Abkürzungen | Bedeutung | Einheit | 
|---|---|---|
| Lk | Länge der Energiekette | [mm] | 
| S/2 | Halber Verfahrweg | [mm] | 
| K2 | Zuschlag für Biegeradius bei heruntergesetztem Anschlusspunkt | [mm] | 
| ∆CL | Versatz Festpunkt | [mm] | 
| R | Biegeradius | [mm] | 
| D2 | Überstand bei langen Verfahrwegen gleitend | [mm] | 
| H2 | Einbauhöhe bei heruntergesetztem Mitnehmer | [mm] | 
| HRi | Führungsrinneninnenhöhe | [mm] | 
|  | Vorteile der Vorspannung: 
 | 
| Abkürzungen | Bedeutung | Einheit | 
|---|---|---|
| H | Nominale Einbauhöhe | [mm] | 
| HF | Erforderliche Einbauhöhe | [mm] | 
 
        Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.