Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Rulli di guida

Rulli di guida xiros/rulli di guida per film in alluminio, acciaio inox, carbonio o plastica PVC: l'alternativa ai rulli guida in acciaio per carichi ridotti

Con la continua crescita dei requisiti della tecnologia dei trasportatori, in particolare per la movimentazione dei materiali, crescono anche i requisiti dei materiali utilizzati per le merci trasportate. Con l'aumento delle velocità, uno degli elementi più importanti della tecnologia di azionamento deve garantire un funzionamento affidabile: il cuscinetto. I rulli di guida sono disponibili in un'ampia gamma di tipi: rulli di guida condotti in acciaio e versioni in acciaio inossidabile o plastica. La loro funzione è quella di stabilire un contatto volvente tra il telaio del sistema di trasporto e il nastro trasportatore.
In linea di principio, i rulli di guida sono costituiti da un asse di supporto racchiuso in un guscio di supporto, e da cuscinetti a sfera a gola profonda flangiati come tappi alle estremità. I nostri rulli di guida per trasportatori a rulli possono essere utilizzati in modo flessibile e possono essere dotati di diversi tipi di cuscinetti a sfere a gola profonda a seconda delle esigenze. Oltre che nella tecnologia per nastri trasportatori, i rulli di guida con cuscinetti a sfera xiros sono impiegati nelle etichettatrici e nei settori dell'imballaggio e alimentare, nei quali sono a volte utilizzati come rulli deflettori. Diametri esterni disponibili: 20, 30, 40, 38, 50, 63, 100 mm per tubi di lunghezza fino a 1.500 mm.
Rulli di guida xiros® in alluminio

Rulli di guida in alluminio anodizzato chiaro

  • Ø esterno: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Lunghezza del rullo: 50-500 mm
  • Adatte al contatto con gli alimenti
Rullo guida in alluminio xiros® sabbiato

Rulli di guida in alluminio sabbiato

  • Ø esterno: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Lunghezza del rullo: 100-1.000 mm
  • Presa fino al 30% superiore rispetto alla versione precedente
Rulli di guida in alluminio antiaderente

Rulli di guida in alluminio antiaderenti

  • Ø esterno: 30, 38 mm
  • Lunghezza del rullo: 100-1.000 mm
  • Minore aderenza delle etichette adesive
Rullo in alluminio anodizzato duro nero xiros®

Rulli di guida in alluminio anodizzato nero

  • Ø esterno: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Lunghezza del rullo: 50-500 mm
  • Risparmio sul peso fino al 48%
Rulli di guida xiros® con tubo in PVC

Rulli di guida in plastica, tubo in PVC

  • Ø esterno: 30, 40, 50, 63 mm
  • Lunghezza del rullo: 50-1.000 mm
  • Conformità alimentare confermata secondo le norme VO 10/2011/UE e VO 1935/2004/CE
Rullo guida xiros® metal-free in plastica (PVC)

Rulli di guida in plastica, tubo in PVC, privi di metalli

  • Ø esterno: 30, 40, 50, 63 mm
  • Lunghezza del rullo: 50-1.000 mm
  • Ideali per l'industria medica e dei semiconduttori
Rullo folle xiros® in acciaio inossidabile

Rulli di guida in acciaio inossidabile con componenti conformi FDA

  • Ø esterno: 30mm
  • Lunghezza del rullo: 50-1.500 mm
  • Tubo in acciaio inossidabile 1.4301
Rulli di guida in acciaio inossidabile xiros® con cuscinetti a sfere A500

Rullo di guida in acciaio inossidabile, versione per temperature elevate

  • Ø esterno: 30mm
  • Lunghezza del rullo: 100-1.500 mm
  • Elevata resistenza agli acidi
Rulli di guida in acciaio inossidabile con dissipazione elettrostatica

Rulli di guida in acciaio inossidabile, antistatico

  • Ø esterno: 30mm
  • Lunghezza del rullo: 100-1.000 mm
  • Previene l' accumulo di cariche elettrostatiche
Rullo xiros® in carbonio

Rulli di guida in carbonio

  • Ø esterno: 30, 50, 100 mm
  • Lunghezza del rullo: 100-1.000 mm
  • Disponibile in versione ESD

Configurate i rulli di guida online

Grazie allo strumento online per la configurazione del tuo rullo di guida, inserendo in pochi passaggi i tuoi requisiti, riceverai il prodotto desiderato. È sufficiente inserire il diametro esterno e diametro interno, determinare il carico e le condizioni di carico nonché la temperatura dell'applicazione.
  • Visualizzazione del prezzo e dei tempi di consegna per il componente selezionato
  • Facile accesso al catalogo online e ai dati CAD
  • Facile trasferimento al carrello
  • Nessun quantitativo d'ordine minimo
  • Ordina il tuo campione gratuito
  • Potete salvare, scaricare o reimpostare la vostra configurazione
Configura il tuo rullo
Configurate e ordinate i rulli di guida online

Approfitta dei vantaggi dei nostri rulli di guida:

Esenti da lubrificazione

I cuscinetti a sfere xiros® sono esenti da lubrificazione
I cuscinetti a sfere in plastica utilizzati sono esenti da lubrificazione e non richiedono ulteriore lubrificazione. Di conseguenza, il rullo di guida non deve vincere la resistenza del lubrificante e si distingue sempre per la sua scorrevolezza e il funzionamento esente da manutenzione. Risparmia tre volte: in manutenzione, peso e prezzo.

Direttamente dal produttore

Cuscinetti a sfere in polimero direttamente dal produttore
I cuscinetti a sfere in plastica xiros sono il risultato del nostro impegno e del nostro lavoro. Non solo puoi beneficiare di una vastissima gamma disponibile direttamente dal produttore (come le soluzioni in acciaio pesante), ma anche dei molti anni di esperienza del più grande laboratorio di prova del settore motion plastics.

Compatibili con alimenti

Cuscinetti a sfere conformi FDA di igus®
I nostri rulli possono essere usati senza esitazioni in attrezzature che entrano in contatto con cibi e bevande. Sono resistenti ad agenti chimici quali acidi grassi o grasso. Questo è stato confermato dalla Commissione europea con il REG. 10/2011/UE sulla base del REG. 1935/2004/CE.

In quali casi si utilizzano i rulli di guida?



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH