Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (non opérationnel) | Particules maxi (0,5 microns) m³ | Particules maxi (0,5 microns) f³ | Produits igus répondant à la norme |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | Chaînes porte-câbles, câbles, gaines annelées, tuyaux pneumatiques | ||
2 | N/A | N/A | cf. ci-dessus | ||
3 | 1 | 35 | cf. ci-dessus + guidages linéaires | ||
4 | 10 | 352 | cf. ci-dessus | ||
5 | 100 | A/B | 3.520 | 100 | cf. ci-dessus |
6 | 1.000 | 35.200 | 997 | cf. ci-dessus | |
7 | 10.000 | C | 352.000 | 9.967 | cf. ci-dessus |
8 | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | cf. ci-dessus |
9 | N/A | 35.200.000 | 996.747 | cf. ci-dessus |
Les indications pour GMP et FED STD 209E sont uniquement à titre de comparaison approximative et ne tiennent pas compte d'autres facteurs tels que la contamination bactérienne par exemple. N'hésitez pas à nous contacter pour trouver la bonne configuration pour votre projet.
Dans le cadre de la surveillance de l'état i.Sense, toutes les données de la i.Sense Wonderbox peuvent aussi être évaluées dans le module i.Cee dans l'armoire électrique. C'est lui qui peut piloter numériquement la gestion des alertes et des remontées des équipements.
Le module i.Cee ouvre aussi de nombreuses possibilités d'intégration à des concepts de maintenance prédictive. Tout est possible, de la gestion préventive de la maintenance qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation à la gestion des incidents délocalisée qui communique immédiatement toute modification imprévue par différents canaux mobiles. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.
Ce que vous apprendrez dans le livre blanc :
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24