Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Nos matériaux de revêtement iglidur se composent de polymères de base, de fibres, de charges et de lubrifiants solides. La composition de ces éléments varie d'un matériau à l'autre afin de l'optimiser pour le domaine dans lequel il sera utilisé.
Il n'y a pas de quantité minimale si vous faites revêtir votre composant par igus. Vous pouvez donc demander qu'une seule pièce soit revêtue.
Oui, vous pouvez revêtir vos pièces vous-même. Vous trouverez dans notre boutique en ligne différents matériaux de revêtement iglidur disponibles en paquets de 1 kg, 2 kg et 10 kg. N'hésitez pas à contacter nos spécialistes si vous avez des questions sur le choix du matériau ou sur le revêtement.
Le matériau iglidur IC-05 répond aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011 en matière de conformité alimentaire et peut donc être utilisé dans le secteur alimentaire, dans le soutirage de boissons ou dans le secteur du conditionnement et de l'emballage.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24