Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
I nostri materiali iglidur per rivestimenti sono composti da polimeri di base, fibre, materiali di riempimento e lubrificanti solidi. La composizione dipende del materiale di rivestimento scelto, che deve presentare determinate proprietà secondo l'ambito di applicazione.
Non sono previsti minimi d'ordine in caso di rivestimento eseguito da igus. In altre parole, puoi chiederci di realizzare il rivestimento anche per un singolo componente.
Sì, puoi rivestire i tuoi componenti da solo con i materiali iglidur. Nel nostro shop online trovi diversi materiali di rivestimento in polvere, disponibili in buste da 1kg, 2kg e 10kg. Non esitare a contattare i nostri esperti se hai dubbi o domande in merito alla selezione del materiale o al processo di rivestimento.
Il materiale iglidur IC-05 è conforme alle norme sugli alimenti dell'FDA e UE 10/2011 e, quindi, si può utilizzare in numerose applicazioni nel settore alimentare, nel settore bevande e riempimento e nel settore del packaging.