Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
il nuovo materiale iglidur E si contraddistingue per la sua elevata durata in combinazione con perni in alluminio. Specialmente per movimenti lineari ed oscillazioni iglidur E offre ottime proprietà di usura.
Non solo nelle lavorazioni tessili, macchine e grandi impianti altamente complessi lavorano ininterrottamente e con un alto rendimento. Ogni minuto impiegato per sostituire i componenti difettosi è costoso; ogni minuto in cui il sistema lavora senza interruzioni è prezioso. Inoltre polvere e fibre possono compromettere le caratteristiche operative.
iglidur E offre durate molto elevate in queste applicazioni. Grazie alla composizione del materiale appositamente ottimizzata, i cuscinetti a strisciamento realizzati in iglidur hanno proprietà di usura molto basse, che si traducono in intervalli di manutenzione più lunghi e quindi tempi di fermo ridotti.
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h