iglidur Granulat

Unsere iglidur-Werkstoffe für Lagereinsätze und Kugelkalotten

Die Vorteile

format_color_reset

lightweight-icon

money-icon

Material iglidurA160A181A180A350FC180H3JJ3J4RUWW300X
Maximale Wasseraufnahme [Gew.-%]0,11,31,31,91,30,51,31,31,31,10,86,50,5
Gleitreibwert gegen Stahl [μ]0,09 - 0,190,10 - 0,210,05 - 0,230,10 - 0,20-0,08 - 0,170,06 – 0,180,06 – 0,20-0,09 – 0,250,15 - 0,350,08 – 0,230,09 - 0,27
Obere langzeitige Anwendungstemperatur [°C]+90+90+90+180+90+200+90+90+90+90+90+90+250
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur [°C]+100+110+110+210+110+240+120+120+120+110+110+180+315
Untere Anwendungstemperatur [°C]-50-50-50-100-40-40-50-50-50-50-50-40-100
Wärmeleitfähigkeit [W/m · K]0,300,250,250,24-0,250,250,25-0,250,60,240,60
Shore D Härte 60767676697574737477787785

iglidur W300

Der Dauerlaufklassiker bis 30 MPa


Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur J

Der vielseitige Dauerläufer


Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur J3

Der neue Dauerläufer


Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur J4

Low-Cost für geringe bis mittlere Lasten

Granulat J4

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur R

Der Low-Cost Werkstoff


Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur H3

Der Spezialist für hohe Geschwindigkeiten

Granulat H3

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur UW

Für schnelle Rotationen unter Wasser

Granulat UW

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur X

Der Chemie- und Temperaturspezialist

Granulat X

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur A160

Innenring mit hoher Medienbeständigkeit für den Lebensmittelbereich

Granulat A160

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur A180

Der Allrounder für den Lebensmittelbereich

Granulat A180

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur FC180

Detektierbares Material mit hoher Medienbeständigkeit

Granulat FC180

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur A181

Das Universallager für den Lebensmittelbereich

Granulat A181

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur A350

Der Dauerläufer bei hohen Temperaturen für den Lebensmittelbereich

Granulat A350

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

Mehr zu igubal Gelenklagern

Musterboxen

Musterboxen

Zu den igubal-Musterboxen
Neuheiten

Neuheiten

Zu unseren Neuheiten
Knowledge Base

Knowledge Base

Zur Knowledge Base

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

Technischer Verkaufsberater Linear- und Lagertechnik

+41 62 388 97 80E-Mail schreiben

Beratung