Industriesteckverbinder und Zubehör

Die Vielfalt der Industriesteckverbinder bei igus

FAQ Häufig gestellte Fragen zu Industriesteckverbindern

  • Signal- und Leistungsstecker von TE Connectivity (Intercontec)
  • Gehäuse und Einsätze von Harting (Mono und HanModular)
  • M8 & M12 Steckverbinder von Binder
  • Sub-D von FCT Molex
  • Signalstecker von Yamaichi
  • Kabelverschraubungen von Hummel
  • Module Connect von igus
  • Stecker sind mit Kontaktstiften versehen, die formschlüssig in die Öffnungen der Buchsen passen und damit den Fluss von elektrischem Strom oder Lichtwellen übertragen. Stecker, die Bestandteil von Geräten sind, werden als Einbaustecker bezeichnet.
  • Stecker, die für die Energieversorgung nutzt, werden auch Leistungs-Steckverbinder genannt.
  • Signal-Steckverbinder dienen der Weiterleitung von Informationen, Daten und Signalen
  • Buchsen am Ende eines Kabels nennt man auch Kupplungen.

Vorteile der igus Steckverbinder

  • Schnelle Lieferung
  • Hohe Materialverfügbarkeit
  • 100% geprüft und mit Garantie
  • Nützliche Werkzeuge wie Crimpzangen
  • Auch konfektionierbar mit Leitungen
  • Ab Losgröße 1 bis Großserie

Das Beste von zwei Herstellern vereint in einem Kabel

igus Kabelkonfektion mit HARTING

Was sind die Vorteile von maschinell gestütztem Löten bzw. Lötverbindungen?

RC Löten

Was verbirgt sich hinter den IP Schutzarten?

Single Pair Ethernet IP67

Finden Sie Ihre Industriesteckverbinder im Online-Shop

Intercontec
  • Signal-Steckverbinder Serie A / 623, M23 Standard
    9 bis 19-polig
  • Leistungs-Steckverbinder der Serien B 923, C 940,
    D 958
  • Serie 615 / 915 (inkl. Montageanleitung)
  • Serie M17 617 / 917
FCT SUB-D Signal-Steckverbinder
  • SUB-D Standard 9 bis 44-polig
  • Standard- und Winkelstecker
  • Standard 9, 15 imd 25-polig
  • High Density 15, 26 und 44-polig
  • Gehäuse aus Zinkguss, vernickelt
  • Isolierkörper galfaserverstärktes Polyester
  • Kontakte Kupferlegierung, hauchvergoldet
Yamaichi Y-CONKIT
  • Gehäuse PA66, Zinkguss und PBT, UL94V-0
  • Gehäuse Zinkguss
  • Kunststoff-Gehäuse PBT, UL94v-0
  • Temperaturbereich -20 °C bis +120 °C
  • 2,1 A (70° C), Power Kontakte
  • 1.000 Steckzyklen
  • Crimpzange und Abmantelwerkzeug lieferbar
HARTING Steckersätze mit Stift-Einsätzen HAN B, HAN 6B, HAN 10B, HAN 16B HAN 24B
  • Mit Stift- oder Buchsen-Einsatz
  • HAN 6B
  • HAN 16 B
  • HAN 10B
  • HAN 24B
  • Gerader Kabeleingang
  • Seitlicher Kabeleingang
Hummel Kabel
  • HSK-K, HSK-M, HSK-M-EMV, HSK-M-EMV-D
  • Gegenmutter
  • In PA nach UL 94 oder Messing vernickelt
  • Fromdichtung NBR / PA
  • Schutzart IP68 - 10 bar / IP 69K im angegebenen Klemmbereich
  • Dauergebrauchstemperatur -40 °C bis +100 °C
Binder
  • 7/8", Serie 820
  • M8-A, Serie 768
  • M12-A, Serie 713
  • M12-D, Serie 825
  • M12-X, Serie 825
  • Mit Stift- oder Buchsen-Einsatz
  • Standard 3 bis 8-polig
Crimpzangen, pneumatische Crimpzangen, Akku-Crimpzangen, Positioniereinsätze
  • Diverse Hand-Crimpzangen
  • Pneumatische Crimpzangen Intercontec Serie C
  • Akku-Crimpzange Intercontec Serie S und D
  • Positionierensätze
  • Crimpeinsätze
  • ibow-Winkeladapter

Module Connect Sets mit einem Klick im Warenkorb ...

Module Connect im Shop erhältlich

Mit Steckverbinder-Servicepacks Kosten sparen

Connectors und Steckverbinder Servicepacks
  • Gehäuse & Isolierkörper
  • Zugentlastung & Crimp-/Lötkontakte
  • In beliebiger Stückzahl
  • Tausende Steckerkomponenten ab Lager
  • Einkauf: Nur 1 Bestellnummer - alles aus einer Hand
  • Einfache Qualitätssicherung bei Wareneingangskontrolle
  • Interne Logistik: Nur ein Lagerplatz & schnelle Indentifizierung
  • Komplett kommisioniert und verpackt

Mehr Sicherheit für Ihre Industriesteckverbinder mit dem ibow

Funktionsweise des ibow

ibow - Winkeladapter für Steckverbinder

  • Definierte Abwinklung
  • Drehwinkel frei wählbar
  • Montage ohne Öffnen des Steckers
  • Nachrüstbar oder fertig als readycable
  • Option: farblich kodiert oder mit Beschriftung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Leppert
Andreas Leppert

Vertriebsleiter Innendienst / Mitglied der Geschäftsleitung

+41 62 388 97 75E-Mail schreiben

Beratung