Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Ampia gamma e consegna rapida

Connettori industriali – Un'ampia gamma di articoli
 

Vantaggi dei connettori igus

Connettori ad alte prestazioni, connettori di segnale e diverse migliaia di componenti per connettori – la gamma di connettori industriali a magazzino consente a igus di fornire un alto livello di disponibilità con tempi di consegna brevi.

  • Consegna rapida
  • Elevata disponibilità
  • 100% testati e con garanzia
  • Strumenti utili per esempio per la crimpatura
  • Possibilità di cablaggio sul cavo
  • Senza minimo d'ordine, anche per lotti grandi


Vai al negozio per connettori

 

Trovate il vostro connettore industriale nel negozio online

Panoramica dei connettori ad alte prestazioni e dei connettori di segnale
Harting  
Connettore di segnale e ad alte prestazioni Intercontec

  • Connettore di segnale serie A / 623, standard M23
    da 9 a 19 poli 
  • Connettori ad alte prestazioni delle serie B 923, C 940,
    D 958
  • Serie 615 / 915
  • Serie M17 617 / 917


Acquista i connettori Intercontec

Connettore di segnale FCT SUB-D  
FCT SUB-D

  • Standard SUB-D da 9 a 44 poli
  • Connettori standard e angolari
  • Standard 9, 15 e 25 poli
  • Alta densità 15, 26 e 44 poli
  • Custodia in zinco fuso, nichelato
  • Inserto isolante in poliestere rinforzato con fibra di vetro
  • Contatti in lega di rame, placcati in oro


Acquista i connettori FCT

Yamaichi Y-CONKIT  
Yamaichi Y-CONKIT

  • Custodia PA66, zinco fuso e PBT, UL94V-0
  • Custodia in zinco fuso
  • Custodia in plastica PBT, UL94v-0
  • Intervallo di temperatura da -20 °C a +120 °C
  • 2,1 A (70 °C), contatti di potenza
  • 1000 cicli di inserimento
  • Pinza di crimpatura e strumento di sguainatura disponibili


Acquista Yamaichi Y-CONKIT

Set di connettori HARTING con inserti maschio HAN B, HAN 6B, HAN 10B, HAN 16B HAN 24B  
Set di connettori HARTING

  • Con inserto maschio o femmina
  • HAN 6B
  • HAN 16 B
  • HAN 10B
  • HAN 24B
  • Ingresso cavo dritto
  • Ingresso cavo laterale


Acquista set di connettori HARTING

Cavo Hummel  
Pressacavi Hummel

  • HSK-K, HSK-M, HSK-M-EMV, HSK-M-EMV-D
  • Controdado 
  • In PA conforme a UL 94 o ottone nichelato
  • Guarnizione NBR / PA
  • Grado di protezione IP68 - 10 bar / IP 69K nella parte di fissaggio
  • Temperatura di funzionamento continuo da -40 °C a +100 °C


Acquista i pressacavi qui

Pinze di crimpatura, crimpatrici pneumatiche, crimpatrici a batteria, inserti di posizionamento  
Strumenti e accessori

  • Diverse pinze di crimpatura manuale
  • Crimpatrici pneumatiche Intercontec serie C 
  • Crimpatrice a batteria Intercontec serie S e D
  • Inserti di posizionamento
  • Inserti per crimpatura
  • ibow® adattatori ad angolo


Strumenti e accessori per connettori

Connettore e service pack connettori  

Risparmiare con i service pack connettori

Service pack personalizzati o standard

  • Alloggiamento e inserto isolante
  • Fissacavi e contatti a crimpare/saldare
  • Per qualsiasi quantità
  • Migliaia di componenti per connettori a magazzino
  • Acquisto: solo 1 codice articolo – tutto da un unico fornitore
  • Controllo di qualità semplice durante l'ispezione al ricevimento merci
  • Logistica interna: un unico magazzino per un'identificazione rapida
  • Completamente cablati e confezionati


Vai ai service pack connettori

Maggior sicurezza per i vostri connettori industriali con l'ibow

Montaggio facile, protezione ottima, presa a lungo termine e costi minori
 

ibow - adattatori ad angolo per connettori

Inseritelo sul connettore, piegate il cavo formando un angolo, fissatelo in posizione ed è pronto per l'uso – con l'adattatore ad angolo ibow potete collegare i connettori con un angolo in modo facile e flessibile – anche in un secondo momento.

  • Collegamento con un angolo predefinito
  • Angolo di rotazione libero secondo le esigenze
  • Montaggio senza aprire il connettore
  • Possibilità di modifica o fornito cablato come readycable
  • A richiesta: colori diversi o con marcatura personalizzata


Vai all'ibow

Assistenza e altre informazioni

Ulteriori informazioni sui connettori industriali
Cavi pronti da installare e connettori personalizzati  
Connettore e cavo

È possibile personalizzare connettori e cavi, inviare richieste o effettuare ordini utilizzando lo strumento online readychain.  

Moduli di alimentazione pronti da collegare, catene portacavi, cavi e connettori industriali  
Connettori in catene portacavi

Sistemi di alimentazione preassemblati con catene portacavi e connettori industriali pronti da collegare: risparmiate fino all'80% sui costi di processo.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h